1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางรูใน ตัด CTIR / L (รหัสสินค้า)

TGY MILLING HOLDERS

ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางรูใน ตัด CTIR / L
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • Sale
  • ถึง 30/06/2024
กรองหมวดหมู่ :
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 12,457.00/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

สำหรับ ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางรูใน งานตัดเซาะร่อง/ ร่อง กลึง ความกว้างของร่อง 3.0 ถึง 8.0 มม

รหัสสินค้า
CTIR32-4T04-D310 SALE
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งความกว้างของร่อง
(มิลลิเมตร)
ความลึกร่องสูงสุด
(มิลลิเมตร)
มือที่ต้องการ ขนาด L1
(มิลลิเมตร)
มิติ f
(มิลลิเมตร)
ขนาด L2
(มิลลิเมตร)
เส้นผ่านศูนย์กลางตัดต่ำสุดφdm
(มิลลิเมตร)
ขนาด h1
(มิลลิเมตร)
มิติ φds
(มิลลิเมตร)
ขนาด H
(มิลลิเมตร)
เม็ดมีด ขนาด แผ่น
(ขนาด)
อุปกรณ์เสริม ขัน สกรู ประแจ อุปกรณ์เสริม อุปกรณ์เสริม ฝาครอบ ซีล อุปกรณ์เสริม เกลียว ภายใน

฿ 14,656.00

฿ 13,483.52

TGY MILLING HOLDERS 1 ชิ้น 40 วัน 44มือขวา25020.860311532304CM5 × 0.8 × 16-AP-4CA-32R1/8

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ใช้ งานตัดเซาะร่อง ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางรูใน จำนวนมุมที่ใช้โดย ปลาย 2 มุม การใช้งาน เม็ดมีด DTI DTX

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน CTIR32-4T04-D310 ในชุด ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางรูใน ตัด CTIR / L

สินค้าที่สเปคคล้ายกัน ...

รหัสสินค้า
CTIL25-3T08-D320
CTIL25-4T08-D320
CTIL25-5T05-D310
CTIR32-4T10-D400
CTIR32-5T10-D400
CTIR32-6T04-D310
รหัสสินค้าราคาจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งความกว้างของร่อง
(มิลลิเมตร)
ความลึกร่องสูงสุด
(มิลลิเมตร)
มือที่ต้องการ ขนาด L1
(มิลลิเมตร)
มิติ f
(มิลลิเมตร)
ขนาด L2
(มิลลิเมตร)
เส้นผ่านศูนย์กลางตัดต่ำสุดφdm
(มิลลิเมตร)
ขนาด h1
(มิลลิเมตร)
มิติ φds
(มิลลิเมตร)
ขนาด H
(มิลลิเมตร)
เม็ดมีด ขนาด แผ่น
(ขนาด)
อุปกรณ์เสริม ขัน สกรู ประแจ อุปกรณ์เสริม อุปกรณ์เสริม ฝาครอบ ซีล อุปกรณ์เสริม เกลียว ภายใน

฿ 13,812.00

1 ชิ้น 40 วัน 38ถนัดมือซ้าย20021.5403211.525233CM5 × 0.8 × 16-AP-4CA-25R1/8

฿ 13,812.00

1 ชิ้น 40 วัน 48ถนัดมือซ้าย20021.5403211.525234CM5 × 0.8 × 16-AP-4CA-25R1/8

฿ 13,812.00

1 ชิ้น 40 วัน 55ถนัดมือซ้าย20017.3603111.525235CM6 × 1 × 16-AP-5CA-25R1/8

฿ 14,656.00

1 ชิ้น 40 วัน 410มือขวา2502760401532304CM5 × 0.8 × 16-AP-4CA-32R1/8

฿ 14,656.00

1 ชิ้น 40 วัน 510มือขวา2502760401532305ซม. 6 × 1 × 20-AP-5CA-32R1/8

฿ 14,656.00

1 ชิ้น 40 วัน 64มือขวา25020.860311532306ซม. 6 × 1 × 20-AP-5CA-32R1/8