(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
ชนิด แคลมป์ยึด สำหรับ ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางรูใน งานตัดเซาะร่อง ความกว้างของร่อง 1.0 ถึง 5.0 มม
รหัสสินค้า |
---|
CNGL25S15 |
CNGL32T15 |
CNGL40U15 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | มือที่ต้องการ | ขนาด L1 (มิลลิเมตร) | มิติ f (มิลลิเมตร) | ขนาด L2 (มิลลิเมตร) | การใช้งาน เม็ดมีด | เส้นผ่านศูนย์กลางตัดต่ำสุดφdm (มิลลิเมตร) | มิติ φds (มิลลิเมตร) | ขนาด H (มิลลิเมตร) | คราบสกปรก อุปกรณ์เสริม |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 10,956.00 | TGY MILLING HOLDERS | 1 ชิ้น | 10 วัน | ถนัดมือซ้าย | 250 | 18.1 | 30 | 15GL □□□ | 32 | 25 | 23 | SGSL151 | ||
฿ 13,189.00 ฿ 12,132.56 | TGY MILLING HOLDERS | 1 ชิ้น | 20 วัน | ถนัดมือซ้าย | 300 | 22.1 | 35 | 15GL □□□ | 40 | 32 | 30 | SGSL151 | ||
฿ 15,243.00 ฿ 14,023.56 | TGY MILLING HOLDERS | 1 ชิ้น | 20 วัน | ถนัดมือซ้าย | 350 | 26.1 | 45 | 15GL □□□ | 48 | 40 | 38 | SGSL151 |
กำลังโหลด …
ใช้ | งานตัดเซาะร่อง ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางรูใน | ความกว้างของร่อง(มิลลิเมตร) | 5 | ความลึกร่องสูงสุด(มิลลิเมตร) | 5 |
---|---|---|---|---|---|
จำนวนมุมที่ใช้โดย ปลาย | 2 มุม | อุปกรณ์เสริม ห่อหุ้ม แหวน | CSP22 | ลิงค์ | ทองแดง |
อุปกรณ์เสริมขันสกรูขันให้แน่น | DTS5-3.5 | อุปกรณ์เสริม ประแจ | T-20F | ประแจชิ้นส่วนเสริมสำหรับประเภท cng | T-15F |
ความสูงของก้าน (H)(mm) | CSTB-3.5 L |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง