1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
CFGS / CFGT บิตสำหรับการ งานตัดเซาะร่อง หน้า CFGS (รหัสสินค้า)

TGY MILLING HOLDERS

CFGS / CFGT บิตสำหรับการ งานตัดเซาะร่อง หน้า CFGS
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 4,141.00/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

สำหรับ งานตัดเซาะร่อง ร่อง บานหน้า ความกว้างของร่อง 3.0-8.0 มม

รหัสสินค้า
CFGSL2020-4SE
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งความกว้างของร่อง
(มิลลิเมตร)
ความลึกร่องสูงสุด
(มิลลิเมตร)
มือที่ต้องการ ขนาด L1
(มิลลิเมตร)
มิติ f
(มิลลิเมตร)
การใช้งาน เม็ดมีด เส้นผ่านศูนย์กลางตัดต่ำสุดφdm
(มิลลิเมตร)
คลองเลื่อย อุปกรณ์เสริม ใบมีดลบคม ขนาด h1
(มิลลิเมตร)
ขนาด B
(มิลลิเมตร)
ขนาด H
(มิลลิเมตร)
ประแจ อุปกรณ์เสริม อุปกรณ์เสริม สปริง คลองเลื่อย ก้าน อุปกรณ์เสริม คลองเลื่อย อุปกรณ์เสริม สวม แหวน ใบมีดลบคม ขัน สกรู ตัดความกว้างขั้นต่ำ (CWN)
(mm)
ตัดความกว้างสูงสุด (CWX)
(mm)

฿ 8,611.00

TGY MILLING HOLDERS 1 ชิ้น 19 วัน 410ถนัดมือซ้าย12521FGC480-120FBL25-4SE20.52020P-4BP-7CFGSL2020CFG-4SLCSHB-6CHHM5-18CPW5

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ใช้ จบหน้า งานตัดเซาะร่อง จำนวนมุมที่ใช้โดย ปลาย 1 มุม

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน CFGSL2020-4SE ในชุด CFGS / CFGT บิตสำหรับการ งานตัดเซาะร่อง หน้า CFGS

สินค้าที่สเปคคล้ายกัน ...

รหัสสินค้า
CFGSL2020-3SC
CFGSL2020-3SD
CFGSL2020-3SE
CFGSL2020-5SA
CFGSL2020-5SB
CFGSL2020-5SC
รหัสสินค้าราคาจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งความกว้างของร่อง
(มิลลิเมตร)
ความลึกร่องสูงสุด
(มิลลิเมตร)
มือที่ต้องการ ขนาด L1
(มิลลิเมตร)
มิติ f
(มิลลิเมตร)
การใช้งาน เม็ดมีด เส้นผ่านศูนย์กลางตัดต่ำสุดφdm
(มิลลิเมตร)
คลองเลื่อย อุปกรณ์เสริม ใบมีดลบคม ขนาด h1
(มิลลิเมตร)
ขนาด B
(มิลลิเมตร)
ขนาด H
(มิลลิเมตร)
ประแจ อุปกรณ์เสริม อุปกรณ์เสริม สปริง คลองเลื่อย ก้าน อุปกรณ์เสริม คลองเลื่อย อุปกรณ์เสริม สวม แหวน ใบมีดลบคม ขัน สกรู ตัดความกว้างขั้นต่ำ (CWN)
(mm)
ตัดความกว้างสูงสุด (CWX)
(mm)

฿ 8,611.00

1 ชิ้น 19 วัน 310ถนัดมือซ้าย12522FGC350 ถึง 60FBL25-3SC212020P-4BP-7CFGSL2020CFG-3SLCSHB-6CHHM5-18CPW5

฿ 8,611.00

1 ชิ้น 19 วัน 310ถนัดมือซ้าย12522FGC360 ถึง 80FBL25-3SD20.52020P-4BP-7CFGSL2020CFG-3SLCSHB-6CHHM5-18CPW5

฿ 8,611.00

1 ชิ้น 19 วัน 310ถนัดมือซ้าย12522FGC380-120FBL25-3SE20.52020P-4BP-7CFGSL2020CFG-3SLCSHB-6CHHM5-18CPW5

฿ 8,611.00

1 ชิ้น 19 วัน 512ถนัดมือซ้าย12720FGC530-40FBL25-5SA212020P-4BP-7CFGSL2020CFG-5SLCSHB-6CHHM5-18CPW5

฿ 8,611.00

1 ชิ้น 19 วัน 512ถนัดมือซ้าย12720FGC540 ถึง 50FBL25-5SB212020P-4BP-7CFGSL2020CFG-5SLCSHB-6CHHM5-18CPW5

฿ 8,611.00

1 ชิ้น 19 วัน 512ถนัดมือซ้าย12720FGC550 ถึง 60FBL25-5SC212020P-4BP-7CFGSL2020CFG-5SLCSHB-6CHHM5-18CPW5