(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
บล็อค เครื่องมือ ( เครื่องมือ รองรับการใช้งาน CTH32- □)
รหัสสินค้า |
---|
CTBN20-32 |
CTBN25-32 |
CTBN32-32 |
CTBS20-32 |
CTBS25-32 |
CTBS32-32 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | มิติ ℓ (มิลลิเมตร) | ขนาด h1 (มิลลิเมตร) | มิติ h0 (มิลลิเมตร) | ขนาด H (มิลลิเมตร) | (1) ตัวเครื่อง | (2) ฐานรอง/แผ่นรอง | (4) สลักเกลียว ยึด แผ่นเวจ | (5) สลักเกลียว มีรู |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 10,506.00 | TGY MILLING HOLDERS | 1 ชิ้น | 40 วัน | 38 | 20.2 | 19.56 | 20 | - | - | NDS-8S | - | ||
฿ 10,506.00 | TGY MILLING HOLDERS | 1 ชิ้น | 40 วัน | 38 | 25.2 | 14.56 | 25 | - | - | NDS-8S | - | ||
฿ 12,563.00 | TGY MILLING HOLDERS | 1 ชิ้น | 19 วัน | 43 | 32.2 | 7.56 | 32 | - | - | NDS-8S | - | ||
฿ 16,788.00 | TGY MILLING HOLDERS | 1 ชิ้น | 19 วัน | 48 | 20.2 | 19.36 | 20 | CTB-32 | CB-20 | DS-8 | M5 × 15 | ||
฿ 16,788.00 | TGY MILLING HOLDERS | 1 ชิ้น | 19 วัน | 48 | 25.2 | 14.36 | 25 | CTB-32 | CB-25 | DS-8 | M5 × 15 | ||
฿ 16,788.00 | TGY MILLING HOLDERS | 1 ชิ้น | 19 วัน | 48 | 32.2 | 7.36 | 32 | CTB-32 | CB-32 | DS-8 | M5 × 15 |
กำลังโหลด …
ใช้ | ตัดออก | จำนวนมุมที่ใช้โดย ปลาย | 1 มุม | โฆษณาที่ยื่นออกมา(มิลลิเมตร) | 50 |
---|---|---|---|---|---|
เครื่องมือ แผ่นเพลท รองรับการใช้งาน | CTH32-3$CTH32-4$CTH32-5$CTH32-6 | ประแจ อุปกรณ์เสริม | P-4 | (3) แผ่นเวจ | CTW-2 |
เม็ดมีด ประแจถอดออก | CTL-2 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง