1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
แบบเหลี่ยม ไม่มีรู 90 °บวก 11 ° SP ○○ "จบถึงกึ่งตัด" (SPGN090304-TH10)

TGY TURNING TOOLS

แบบเหลี่ยม ไม่มีรู 90 °บวก 11 ° SP ○○ "จบถึงกึ่งตัด" (SPGN090304-TH10)
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
เม็ดมีด TAC เครื่องกลึง / อุปกรณ์จับยึด (Tooling) SPGN / SPGR / SPMN / SPMR / SPMT

รหัสสินค้า
SPGN090304-TH10
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งมุมที่มี วัสดุชิ้นงาน ใช้เบรกเกอร์ เพื่อประโยชน์ ประเภท วัสดุ การ จำแนกประเภท เกรด ความยาวคมตัด (ℓ)
(มิลลิเมตร)
รัศมีมุม (rε)
(มิลลิเมตร)
ความหนา
(มิลลิเมตร)
มุม กวาดล้างθ
(°)
ความยาว DIA
(มิลลิเมตร)
honing จำนวนหน่วยที่สั่ง
(ชิ้น)
ใช้

฿ 543.00

TGY TURNING TOOLS 10 ชิ้น 19 วัน 4เหล็กหล่อ / โลหะที่ไม่ใช่เหล็ก / โลหะผสม ทนความร้อน , โลหะผสม ไททาเนียม / วัสดุ ความแข็ง สูงเครื่องตัดปานกลางไม่มีมือที่ต้องการTH10คาร์ไบด์9.5250.43.18---10-

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

รูปทรง S (แบบเหลี่ยม) การใช้งาน เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก / ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางรูใน มุมคายเศษ บวก

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน SPGN090304-TH10 ในชุด แบบเหลี่ยม ไม่มีรู 90 °บวก 11 ° SP ○○ "จบถึงกึ่งตัด"

สินค้าที่สเปคคล้ายกัน ...

รหัสสินค้า
SPGN090304-LX11
SPGN090308-DIA-DX140
SPGN090308-LX11
SPGN090308-TH10
SPGN120302-DIA-DX140
SPGN120304-DIA-DX140
รหัสสินค้าราคาจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งมุมที่มี วัสดุชิ้นงาน ใช้เบรกเกอร์ เพื่อประโยชน์ ประเภท วัสดุ การ จำแนกประเภท เกรด ความยาวคมตัด (ℓ)
(มิลลิเมตร)
รัศมีมุม (rε)
(มิลลิเมตร)
ความหนา
(มิลลิเมตร)
มุม กวาดล้างθ
(°)
ความยาว DIA
(มิลลิเมตร)
honing จำนวนหน่วยที่สั่ง
(ชิ้น)
ใช้

฿ 999,999,999.00

10 ชิ้น ขอราคา 4วัสดุ ความแข็ง สูงเครื่องตัดปานกลางไม่มีมือที่ต้องการLX11เซรามิก9.5250.43.18---10-

฿ 999,999,999.00

1 ชิ้น ขอราคา -โลหะที่ไม่ใช่เหล็ก--DX140-9.5250.83.18113.6--จบ - ตัดกลาง

฿ 999,999,999.00

10 ชิ้น ขอราคา 4วัสดุ ความแข็ง สูงเครื่องตัดปานกลางไม่มีมือที่ต้องการLX11เซรามิก9.5250.83.18---10-

฿ 543.00

10 ชิ้น 40 วัน 4เหล็กหล่อ / โลหะที่ไม่ใช่เหล็ก / โลหะผสม ทนความร้อน , โลหะผสม ไททาเนียม / วัสดุ ความแข็ง สูงเครื่องตัดปานกลางไม่มีมือที่ต้องการTH10คาร์ไบด์9.5250.83.18---10-

฿ 999,999,999.00

1 ชิ้น ขอราคา -โลหะที่ไม่ใช่เหล็ก--DX140-12.70.23.18113.6--จบ - ตัดกลาง

฿ 999,999,999.00

1 ชิ้น ขอราคา -โลหะที่ไม่ใช่เหล็ก--DX140-12.70.43.18113.6--จบ - ตัดกลาง