1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
เครื่องบด TAC แบบเบาDPD09 (รหัสสินค้า)

TGY MILLING CUT INDEX INSERTS

เครื่องบด TAC แบบเบาDPD09
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • Sale
  • ถึง 30/06/2024
กรองหมวดหมู่ :
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 78,405.00/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

สำหรับการ การตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักร อะลูมิเนียมอัลลอย และ โลหะที่ ไม่ใช่เหล็กความเร็วสูง

รหัสสินค้า
DPD09080RB
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเส้นผ่าศูนย์กลาง ใบมีดลบคม D
(φ)
ความยาวรวม (L)
(มิลลิเมตร)
จำนวนฟลุต
(แผ่น)
Underneck length (ℓ1)
(มิลลิเมตร)
มิติ φd
(มิลลิเมตร)
มิติ ℓ
(มิลลิเมตร)
ขนาด B
(มิลลิเมตร)
ขนาด A
(มิลลิเมตร)
มิติ φdb
(มิลลิเมตร)
สเปค

฿ 999,999,999.00

TGY MILLING CUT INDEX INSERTS 1 ชิ้น ขอราคา 804164125.428.569.550Multi-ขอบ

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

การใช้เครื่องจักร พื้นผิว วัสดุชิ้นงาน อะลูมิเนียม / ทองแดง วิธีการติดตั้ง แขนจับป้อมมีด
วัสดุ ปลาย รองรับการใช้งาน ไดมอนด์ (PCD) ความลึกตัดสูงสุด (โฆษณา)(มิลลิเมตร) 8 รูระบายอากาศ มี
รายละเอียดการ การใช้งาน การตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักร การตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักร ความเร็วสูง