(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
สำหรับงานกัดร่องเส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก ความกว้างของร่อง 0.33 ถึง 2.0 มม.
รหัสสินค้า |
---|
JS19K-TGL3 |
JS20K-TGL3 |
JS22K-TGL3 |
JS25K-TGL3 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | มิติ f (มิลลิเมตร) | มิติ φd (มิลลิเมตร) | ขนาด B (มิลลิเมตร) | ขนาด H (มิลลิเมตร) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 7,366.00 | TGY MILLING HOLDERS | 1 ชิ้น | 15 วัน | 6 | 19.05 | 11.5 | 18 | ||
฿ 7,366.00 | TGY MILLING HOLDERS | 1 ชิ้น | 15 วัน | 6 | 20 | 11.5 | 19 | ||
฿ 7,366.00 | TGY MILLING HOLDERS | 1 ชิ้น | 40 วัน | 6 | 22 | 11.5 | 21 | ||
฿ 7,585.00 | TGY MILLING HOLDERS | 1 ชิ้น | 15 วัน | 10 | 25.4 | 12.7 | 24 |
กำลังโหลด …
ใช้ | งานตัดเซาะร่อง เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. | ความกว้างของร่อง(มิลลิเมตร) | 0.33 to 2.0 | ความลึกร่องสูงสุด(มิลลิเมตร) | 5.5 |
---|---|---|---|---|---|
มือที่ต้องการ | ถนัดมือซ้าย | จำนวนมุมที่ใช้โดย ปลาย | 2 มุม | ขนาด L1(มิลลิเมตร) | 125 |
การใช้งาน เม็ดมีด | JTGR3□□□ (F) | อุปกรณ์เสริม ขัน สกรู | CSTB-4S | ประแจ อุปกรณ์เสริม | T-15F |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง