(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. ตัดที่ โฮลเดอร์ ใบมีดลบคม
รหัสสินค้า |
---|
CHSL2020 |
CHSL2525 |
CHSL3232 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | มือที่ต้องการ | ขนาด L1 (มิลลิเมตร) | ขนาด L2 (มิลลิเมตร) | ขนาด h1 (มิลลิเมตร) | ขนาด B (มิลลิเมตร) | มิติ h2 (มิลลิเมตร) | ขนาด H (มิลลิเมตร) | ใบมีดลบคม CAER □□□ | ใบมีดลบคม CAEL □□□ | ใบมีดลบคม CAFR □□□ | ใบมีดลบคม CAFL □□□ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 6,743.00 | TGY MILLING HOLDERS | 1 ชิ้น | 20 วัน | ถนัดมือซ้าย | 133 | 35 | 20 | 20 | 12 | 20 | - | ● | ● | - | ||
฿ 7,180.00 | TGY MILLING HOLDERS | 1 ชิ้น | 20 วัน | ถนัดมือซ้าย | 133 | 28 | 25 | 25 | 7 | 25 | - | ● | ● | - | ||
฿ 8,354.00 | TGY MILLING HOLDERS | 1 ชิ้น | 20 วัน | ถนัดมือซ้าย | 153 | 28 | 32 | 32 | - | 32 | - | ● | ● | - |
กำลังโหลด …
ใช้ | งานตัดเซาะร่อง เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. | จำนวนมุมที่ใช้โดย ปลาย | 1 มุม | บังคับใบมีด | CAER/L CAFR/L |
---|---|---|---|---|---|
อุปกรณ์เสริม ขัน สกรู | CSHB-6-A | ประแจ อุปกรณ์เสริม | P-4 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง