(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
สำหรับ เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. งานตัดเซาะร่อง ความกว้างของร่อง 2.0-5.0 มม. ชนิด ใบมีดลบคม
รหัสสินค้า |
---|
CGWSL2020-W20GL-L |
CGWSL2020-W30GL-L |
CGWSL2020-W40GL-L |
CGWSL2020-W50GL-L |
CGWSL2525-W20GL-L |
CGWSL2525-W30GL-L |
CGWSL2525-W40GL-L |
CGWSL2525-W50GL-L |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ความกว้างของร่อง (มิลลิเมตร) | ความลึกร่องสูงสุด (มิลลิเมตร) | มือที่ต้องการ | ความสูง ก้าน (มิลลิเมตร) | ขนาด L1 (มิลลิเมตร) | มิติ f (มิลลิเมตร) | ชุด ก้าน | ขนาด L2 (มิลลิเมตร) | การใช้งาน เม็ดมีด | ขนาด h1 (มิลลิเมตร) | ขนาด B (มิลลิเมตร) | มิติ ℓ1 (มิลลิเมตร) | ชุดชุดใบมีด |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 8,611.00 | TGY MILLING HOLDERS | 1 ชิ้น | 10 วัน | 2 | 15 | ถนัดมือซ้าย | 20 | 153.5 | 26.7 | CGWSL2020 | 46.5 | WGE20 WGE20R / L | 20 | 20 | 16.5 | W20GL-L | ||
฿ 8,611.00 | TGY MILLING HOLDERS | 1 ชิ้น | 10 วัน | 3 | 16.5 ~ 17.5 | ถนัดมือซ้าย | 20 | 157.5 | 26.9 | CGWSL2020 | 50.5 | WGE30 WGE30R / L WGT30WGR30 | 20 | 20 | 20.5 | W30GL-L | ||
฿ 8,611.00 | TGY MILLING HOLDERS | 1 ชิ้น | 10 วัน | 4 | 21 ~ 21.5 | ถนัดมือซ้าย | 20 | 162.5 | 26.9 | CGWSL2020 | 55.5 | WGE40 WGE40R / L WGT40WGR40 | 20 | 20 | 25.5 | W40GL-L | ||
฿ 8,611.00 | TGY MILLING HOLDERS | 1 ชิ้น | 10 วัน | 5 | 21 | ถนัดมือซ้าย | 20 | 162.5 | 26.9 | CGWSL2020 | 55.5 | WGE50 WGE50R / L WGT50WGR50 | 20 | 20 | 25.5 | W50GL-L | ||
฿ 8,976.00 | TGY MILLING HOLDERS | 1 ชิ้น | 10 วัน | 2 | 15 | ถนัดมือซ้าย | 25 | 153.5 | 31.7 | CGWSL2525 | 46.5 | WGE20 WGE20R / L | 25 | 25 | 16.5 | W20GL-L | ||
฿ 8,976.00 | TGY MILLING HOLDERS | 1 ชิ้น | 10 วัน | 3 | 16.5 ~ 17.5 | ถนัดมือซ้าย | 25 | 157.5 | 31.9 | CGWSL2525 | 50.5 | WGE30 WGE30R / L WGT30WGR30 | 25 | 25 | 20.5 | W30GL-L | ||
฿ 8,976.00 | TGY MILLING HOLDERS | 1 ชิ้น | 10 วัน | 4 | 21 ~ 21.5 | ถนัดมือซ้าย | 25 | 162.5 | 31.9 | CGWSL2525 | 55.5 | WGE40 WGE40R / L WGT40WGR40 | 25 | 25 | 25.5 | W40GL-L | ||
฿ 8,976.00 | TGY MILLING HOLDERS | 1 ชิ้น | 10 วัน | 5 | 21 | ถนัดมือซ้าย | 25 | 162.5 | 31.9 | CGWSL2525 | 55.5 | WGE50 WGE50R / L WGT50WGR50 | 25 | 25 | 25.5 | W50GL-L |
กำลังโหลด …
ใช้ | งานตัดเซาะร่อง เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. | จำนวนมุมที่ใช้โดย ปลาย | 2 มุม | ประแจขัน สกรู | CHHM5-18 |
---|---|---|---|---|---|
locking screw ใบมีดลบคม | CSHB-6 | ประแจ อุปกรณ์เสริม | P-4 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง