(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
สำหรับ เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. งานตัดเซาะร่อง ความกว้างของร่อง 3.0-5.0 มม. ชนิด ใบมีดลบคม
รหัสสินค้า |
---|
CGWSL2020-W30GL |
CGWSL2020-W40GL |
CGWSL2020-W50GL |
CGWSL2525-W30GL |
CGWSL2525-W40GL |
CGWSL2525-W50GL |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ความกว้างของร่อง (มิลลิเมตร) | ความลึกร่องสูงสุด (มิลลิเมตร) | มือที่ต้องการ | ความสูง ก้าน (มิลลิเมตร) | ขนาด L1 (มิลลิเมตร) | มิติ f (มิลลิเมตร) | ชุด ก้าน | ขนาด L2 (มิลลิเมตร) | การใช้งาน เม็ดมีด | ขนาด h1 (มิลลิเมตร) | ขนาด B (มิลลิเมตร) | มิติ ℓ1 (มิลลิเมตร) | ชุดชุดใบมีด |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 8,611.00 | TGY MILLING HOLDERS | 1 ชิ้น | 10 วัน | 3 | 12 | ถนัดมือซ้าย | 20 | 150.5 | 26.9 | CGWSL2020 | 43.5 | WGE30 WGE30R / L WGT30WGR30 | 20 | 20 | 13.5 | W30GL | ||
฿ 8,611.00 | TGY MILLING HOLDERS | 1 ชิ้น | 10 วัน | 4 | 13 | ถนัดมือซ้าย | 20 | 151.5 | 26.9 | CGWSL2020 | 44.5 | WGE40 WGE40R / L WGT40WGR40 | 20 | 20 | 14.5 | W40GL | ||
฿ 8,611.00 | TGY MILLING HOLDERS | 1 ชิ้น | 10 วัน | 5 | 13 | ถนัดมือซ้าย | 20 | 151.5 | 26.9 | CGWSL2020 | 44.5 | WGE50 WGE50R / L WGT50WGR50 | 20 | 20 | 14.5 | W50GL | ||
฿ 8,976.00 | TGY MILLING HOLDERS | 1 ชิ้น | 10 วัน | 3 | 12 | ถนัดมือซ้าย | 25 | 150.5 | 31.9 | CGWSL2525 | 43.5 | WGE30 WGE30R / L WGT30WGR30 | 25 | 25 | 13.5 | W30GL | ||
฿ 8,976.00 | TGY MILLING HOLDERS | 1 ชิ้น | 10 วัน | 4 | 13 | ถนัดมือซ้าย | 25 | 151.5 | 31.9 | CGWSL2525 | 44.5 | WGE40 WGE40R / L WGT40WGR40 | 25 | 25 | 14.5 | W40GL | ||
฿ 8,976.00 | TGY MILLING HOLDERS | 1 ชิ้น | 10 วัน | 5 | 13 | ถนัดมือซ้าย | 25 | 151.5 | 31.9 | CGWSL2525 | 44.5 | WGE50 WGE50R / L WGT50WGR50 | 25 | 25 | 14.5 | W50GL |
กำลังโหลด …
ใช้ | งานตัดเซาะร่อง เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. | จำนวนมุมที่ใช้โดย ปลาย | 2 มุม | ประแจขัน สกรู | CHHM5-18 |
---|---|---|---|---|---|
locking screw ใบมีดลบคม | CSHB-6 | ประแจ อุปกรณ์เสริม | P-4 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง