(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
สำหรับการ งานตัดเซาะร่อง เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. ความกว้างของร่อง 1.0 ถึง 4.5 มม
รหัสสินค้า |
---|
GX-2020LE |
GX-2525LE |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | มือที่ต้องการ | ขนาด L1 (มิลลิเมตร) | มิติ f (มิลลิเมตร) | การใช้งาน เม็ดมีด | ขนาด h1 (มิลลิเมตร) | ขนาด B (มิลลิเมตร) | ขนาด H (มิลลิเมตร) | คราบสกปรก อุปกรณ์เสริม |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 12,274.00 ฿ 11,292.08 | TGY MILLING HOLDERS | 1 ชิ้น | 10 วัน | ถนัดมือซ้าย | 125 | 25 | XGL63 □□ | 20 | 20 | 20 | SL-6L | ||
฿ 12,274.00 ฿ 11,292.08 | TGY MILLING HOLDERS | 1 ชิ้น | 10 วัน | ถนัดมือซ้าย | 150 | 32 | XGL63 □□ | 25 | 25 | 25 | SL-1L |
กำลังโหลด …
ใช้ | งานตัดเซาะร่อง เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. | ความกว้างของร่อง(มิลลิเมตร) | 1.0 to 4.5 | ความลึกร่องสูงสุด(มิลลิเมตร) | 6 |
---|---|---|---|---|---|
จำนวนมุมที่ใช้โดย ปลาย | 1 มุม / 2 มุม | ขนาด L2(มิลลิเมตร) | 35 | มิติ f1(มิลลิเมตร) | 15 |
อุปกรณ์เสริม ขัน สกรู | RT-1 | ชุดแหวนหุ้มห่อหุ้ม | CP81A ((2) ตัวจับโลหะ CP81 (3) พุชเชอร์ สปริง BP-3) | อุปกรณ์เสริมขันสกรูขันให้แน่น | BHM4-8 |
อุปกรณ์เสริม ประแจ | P-4 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง