(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
[สเปค]
·สัญลักษณ์ เบรกเกอร์ : 61
· รูปทรง: วงกลม
· มุม คราด : เชิงลบ
[การประยุกต์ใช้งาน]
·ตัดหนัก
ดรออิ้งบอกขนาด
RNMG090300-61
หมายเลข รุ่น | ล. | d | s | d1 | AP (นาที) | AP (สูงสุด) | ฟุต (นาที) | ฟุต (สูงสุด) | ยาก <----> ยาก วัสดุ & vc |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RNMG090300-61 | 9.5 | 9.525 | 3.18 | 3.81 | 0.50 | 3.00 | 0.50 | 1.20 | T9125 T9115 |
RNMG120400-61 | 12.7 | 12.700 | 4.76 | 5.16 | 0.50 | 3.00 | 0.50 | 1.20 | TH10 T9135 T9125 T9115 T9105 |
RNMG150600-61 | 15.9 | 15.875 | 6.35 | 6.43 | 0.50 | 3.00 | 0.50 | 1.20 | T9125 T9115 |
RNMG190600-61 | 19.1 | 19.050 | 6.35 | 7.93 | 0.50 | 3.00 | 0.50 | 1.20 | T9135 T9125 T9115 |
RNMG250900-61 | 25.4 | 25.400 | 9.52 | 9.22 | 0.50 | 3.00 | 0.50 | 1.20 | T9125 T9115 |
ไมโครมิเตอร์ อุปกรณ์ตกแต่งภายนอก แบบดิจิตอล
ไมโครมิเตอร์ พร้อมจอแสดงผลดิจิตอลที่มองเห็นได้ง่าย เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการวัด ขนาดภายนอก
น้ำมันตัดกลึง มีประสิทธิภาพสูงชนิดละลายในน้ำ / น้ำมัน งานลับคม/งานเจียรไน "ชุดอินทรีย์"
การหล่อลื่น และการซึมผ่านเทียบเท่ากับ น้ำมัน ชนิด
รหัสสินค้า |
---|
RNMG120400-61-TH10 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง |
---|---|---|---|---|---|
฿ 404.16 | TGY TURNING TOOLS | 10 ชิ้น | 15 วัน |
กำลังโหลด …
รูปทรง | R (แบบกลม) | การใช้งาน | เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก / ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางรูใน | มุมที่มี | 9 ขึ้นไป |
---|---|---|---|---|---|
วัสดุชิ้นงาน | เหล็กหล่อ / โลหะที่ไม่ใช่เหล็ก / โลหะผสม ทนความร้อน , โลหะผสม ไททาเนียม / วัสดุ ความแข็ง สูง | ใช้เบรกเกอร์ | เครื่องตัดปานกลาง | มุมคายเศษ | เชิงลบ |
เพื่อประโยชน์ | ไม่มีมือที่ต้องการ | ประเภท วัสดุ | TH10 | การ จำแนกประเภท เกรด | คาร์ไบด์ |
ความยาวคมตัด (ℓ)(มิลลิเมตร) | 12 | รัศมีมุม (rε)(มิลลิเมตร) | 0.03 | φd1(มิลลิเมตร) | 5.16 |
ความหนา(มิลลิเมตร) | 4.76 | จำนวนหน่วยที่สั่ง(ชิ้น) | 10 |
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน RNMG120400-61-TH10 ในชุด วงเดือน, Negative เม็ดมีด "ตัดหนัก" หลุม RNMG-61
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง