1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

    Sales
  • ดูล่าสุด
  • ชิ้นส่วนของฉัน
  • รถเข็น
ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
X
ชิ้นส่วนของฉัน
X
รถเข็น รายการ
X
Loading...
  • Scheduled Maintenance Notice: This site will be unavailable due to scheduled maintenance from 8:00 to 20:30 19/5/2024. We apologize for the inconvenience.
  • แจ้งวันหยุดทำการในเดือน พฤษภาคม 2567 | Notice holiday in May 2024 > คลิก

เม็ดมีดบวก (รหัสสินค้า)

เม็ดมีดบวก
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 999,999,999.00/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

เม็ดมีด TAC เครื่องกลึง / อุปกรณ์จับยึด (Tooling) CCGW / DCGW

รหัสสินค้า
CCGW09T302-DIA-DX140
CCGW09T304-DIA-DX140
CCGW09T304-DIA-DX160
CCGW09T308-DIA-DX140
CCGW060200-DIA-DX140
CCGW060202-DIA-DX140
CCGW060204-DIA-DX140
DCGW070200-DIA-DX140
DCGW070202-DIA-DX120
DCGW070202-DIA-DX140
DCGW070204-DIA-DX140
DCGW11T302-DIA-DX140
DCGW11T304-DIA-DX140
DCGW11T308-DIA-DX140
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งรูปทรง มุมที่มี ประเภท วัสดุ รัศมีมุม (rε)
(มิลลิเมตร)
φd
(มิลลิเมตร)
φd1
(มิลลิเมตร)
ความหนา
(มิลลิเมตร)
ความยาว DIA
(มิลลิเมตร)

฿ 999,999,999.00

TGY TURNING TOOLS 1 ชิ้น ขอราคา C (รูปทรงเพชร 80°)1DX1400.29.5254.43.973.5

฿ 999,999,999.00

TGY TURNING TOOLS 1 ชิ้น ขอราคา C (รูปทรงเพชร 80°)1DX1400.49.5254.43.973.5

฿ 999,999,999.00

TGY TURNING TOOLS 1 ชิ้น ขอราคา C (รูปทรงเพชร 80°)1DX1600.49.5254.43.973.5

฿ 999,999,999.00

TGY TURNING TOOLS 1 ชิ้น ขอราคา C (รูปทรงเพชร 80°)1DX1400.89.5254.43.973.4

฿ 999,999,999.00

TGY TURNING TOOLS 1 ชิ้น ขอราคา C (รูปทรงเพชร 80°)1DX1400.036.352.82.382.4

฿ 999,999,999.00

TGY TURNING TOOLS 1 ชิ้น ขอราคา C (รูปทรงเพชร 80°)1DX1400.26.352.82.382.4

฿ 999,999,999.00

TGY TURNING TOOLS 1 ชิ้น ขอราคา C (รูปทรงเพชร 80°)1DX1400.46.352.82.382.4

฿ 999,999,999.00

TGY TURNING TOOLS 1 ชิ้น ขอราคา D (รูปทรงเพชร 55°)2DX1400.056.352.82.382.4

฿ 999,999,999.00

TGY TURNING TOOLS 1 ชิ้น ขอราคา D (รูปทรงเพชร 55°)2DX1200.26.352.82.382.3

฿ 999,999,999.00

TGY TURNING TOOLS 1 ชิ้น ขอราคา D (รูปทรงเพชร 55°)2DX1400.26.352.82.382.3

฿ 999,999,999.00

TGY TURNING TOOLS 1 ชิ้น ขอราคา D (รูปทรงเพชร 55°)2DX1400.46.352.82.382.1

฿ 999,999,999.00

TGY TURNING TOOLS 1 ชิ้น ขอราคา D (รูปทรงเพชร 55°)2DX1400.29.5254.43.973.2

฿ 999,999,999.00

TGY TURNING TOOLS 1 ชิ้น ขอราคา D (รูปทรงเพชร 55°)2DX1400.49.5254.43.973

฿ 999,999,999.00

TGY TURNING TOOLS 1 ชิ้น ขอราคา D (รูปทรงเพชร 55°)2DX1400.89.5254.43.972.7

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

การใช้งาน เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก / ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางรูใน วัสดุชิ้นงาน โลหะที่ไม่ใช่เหล็ก ใช้เบรกเกอร์ การขัดเงา
มุมคายเศษ บวก เพื่อประโยชน์ ไม่มีมือที่ต้องการ θ(°) 7
จำนวนหน่วยที่สั่ง(ชิ้น) 1