(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
รูปสี่เหลี่ยมขนมเปียกปูนมีรู 35 °บวก 11 ° VPET "สำหรับ เครื่องกลึง ขนาดเล็ก เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. (คม)"
รหัสสินค้า |
---|
VPET080201MFN-JSP-SH730 |
VPET080202MFN-JSP-SH730 |
VPET0802008MFN-JSP-SH730 |
VPET0802018MFN-JSP-SH730 |
VPET1103008MFN-JSP-SH730 |
VPET1103018MFN-JSP-SH730 |
VPET110301MFN-JSP-SH730 |
VPET110302MFN-JSP-SH730 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เพื่อประโยชน์ | ความยาวคมตัด (ℓ) (มิลลิเมตร) | รัศมีมุม (rε) (มิลลิเมตร) | ความหนา (มิลลิเมตร) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 602.00 | TGY TURNING TOOLS | 10 ชิ้น | 40 วัน | ไม่มีมือที่ต้องการ | 8.3 | 0.1 | 2.38 | ||
฿ 602.00 | TGY TURNING TOOLS | 10 ชิ้น | 40 วัน | ไม่มีมือที่ต้องการ | 8.3 | 0.2 | 2.38 | ||
฿ 602.00 | TGY TURNING TOOLS | 10 ชิ้น | 40 วัน | ไม่มีมือที่ต้องการ | 8.3 | 0.03 | 2.38 | ||
฿ 602.00 | TGY TURNING TOOLS | 10 ชิ้น | 40 วัน | ไม่มีมือที่ต้องการ | 8.3 | 0.1 | 2.38 | ||
฿ 714.00 | TGY TURNING TOOLS | 10 ชิ้น | 40 วัน | ไม่มีมือที่ต้องการ | 11.2 | 0.03 | 3.18 | ||
฿ 714.00 | TGY TURNING TOOLS | 10 ชิ้น | 40 วัน | ไม่มีมือที่ต้องการ | 11.2 | 0.1 | 3.18 | ||
฿ 714.00 | TGY TURNING TOOLS | 10 ชิ้น | 40 วัน | ไม่มีมือที่ต้องการ | 11.2 | 0.1 | 3.18 | ||
฿ 714.00 | TGY TURNING TOOLS | 10 ชิ้น | 40 วัน | ไม่มีมือที่ต้องการ | 11.2 | 0.2 | 3.18 |
กำลังโหลด …
รูปทรง | V (รูปทรงเพชร 35°) | การใช้งาน | เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก / ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางรูใน | มุมที่มี | 2 |
---|---|---|---|---|---|
วัสดุชิ้นงาน | เหล็กกล้า / สเตนเลส / โลหะผสม ทนความร้อน , โลหะผสม ไททาเนียม | ใช้เบรกเกอร์ | เครื่องตัดปานกลาง | มุมคายเศษ | บวก |
ประเภท วัสดุ | SH730 | การ จำแนกประเภท เกรด | การเคลือบผิว | จำนวนหน่วยที่สั่ง(ชิ้น) | 10 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง