(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
สำหรับการ การตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักร เหล็กกล้า และ อะลูมิเนียมอัลลอย อัตราป้อนสูง
รหัสสินค้า |
---|
EXH06R010M10.0-02 |
EXH07R012M12.0-02 |
EXH09R016M16.0-02 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เส้นผ่าศูนย์กลาง ใบมีดลบคม D (φ) | ความยาวรวม (L) (มิลลิเมตร) | เส้นผ่าศูนย์กลาง ก้าน (d) (มิลลิเมตร) | ความลึกตัดสูงสุด (โฆษณา) (มิลลิเมตร) | Underneck length (ℓ1) (มิลลิเมตร) | เม็ดมีด รองรับการใช้งาน | มิติ LS (มิลลิเมตร) | มิติ φdc1 (มิลลิเมตร) | ขัน สกรู ( แรงบิด มาตรฐาน แรงบิดขันแน่น) | ประแจ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 10,845.00 | TGY MILLING CUT INDEX INSERTS | 1 ชิ้น | 10 วัน | 10 | 90 | 10 | 0.6 | 40 | XXGT06H205 □□ - □□ | 50 | 5 | CSPD-1.8S (0.7 N ·ม.) | IP-6F | ||
฿ 11,321.00 | TGY MILLING CUT INDEX INSERTS | 1 ชิ้น | 10 วัน | 12 | 98 | 12 | 0.6 | 48 | XXGT07 × 305 □□ - □□ | 50 | 7 | CSPB-2H (0.7 N ·ม.) | IP-6F | ||
฿ 12,567.00 ฿ 11,560.38 | TGY MILLING CUT INDEX INSERTS | 1 ชิ้น | 10 วัน | 16 | 124 | 16 | 0.8 | 64 | XXGT09 × 408 □□ - □□ | 60 | 10 | CSPB-2.5S (1.3 N ·ม.) | IP-8D |
กำลังโหลด …
การใช้เครื่องจักร | ร่อง | วัสดุชิ้นงาน | เหล็กกล้าทั่วไป / เหล็กกล้าอบร้อน / สเตนเลส / เหล็กหล่อ / อะลูมิเนียม / ทองแดง | วิธีการติดตั้ง | แบบมือจับ |
---|---|---|---|---|---|
จำนวนฟลุต(แผ่น) | 2 | วัสดุ ปลาย รองรับการใช้งาน | การเคลือบผิว คาร์ไบด์ |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง