(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
สำหรับการ การตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักร เหล็กกล้า สเตนเลส เหล็กหล่อ และโลหะที่ไม่ใช่เหล็กทั่วไป
รหัสสินค้า |
---|
TAW13R200M47.6-08 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เส้นผ่าศูนย์กลาง ใบมีดลบคม D (φ) | ความยาวรวม (L) (มิลลิเมตร) | จำนวนฟลุต (แผ่น) | Underneck length (ℓ1) (มิลลิเมตร) | รูระบายอากาศ | มิติ φd (มิลลิเมตร) | มิติ φD1 (มิลลิเมตร) | มิติ ℓ (มิลลิเมตร) | ขนาด B (มิลลิเมตร) | ขนาด A (มิลลิเมตร) | สเปค | สลักเกลียว ขัน เกลียว |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 33,927.00 ฿ 31,212.84 | TGY MILLING CUT INDEX INSERTS | 1 ชิ้น | 40 วัน | 200 | 63 | 8 | 63 | NA | 47.625 | 213 | 38 | 14 | 25.4 | จำนวนใบมีด มาตรฐาน | - |
กำลังโหลด …
การใช้เครื่องจักร | พื้นผิว / การทําแชมเฟอร์ | วัสดุชิ้นงาน | เหล็กกล้าทั่วไป / เหล็กกล้าอบร้อน / สเตนเลส / เหล็กหล่อ / อะลูมิเนียม / ทองแดง | วิธีการติดตั้ง | แขนจับป้อมมีด |
---|---|---|---|---|---|
วัสดุ ปลาย รองรับการใช้งาน | การเคลือบผิว คาร์ไบด์ / เซอร์เม็ต / ไดมอนด์ (PCD) | ความลึกตัดสูงสุด (โฆษณา)(มิลลิเมตร) | 5 |
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน TAW13R200M47.6-08 ในชุด ชนิด สกรู TAC millTAW13
รหัสสินค้า |
---|
TAW13R050M22.0-03 |
TAW13R050M22.0-04 |
TAW13R063M22.0-04 |
TAW13R063M22.0-05 |
TAW13R080M25.4-04 |
TAW13R080M25.4-06 |
รหัสสินค้า | ราคา | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เส้นผ่าศูนย์กลาง ใบมีดลบคม D (φ) | ความยาวรวม (L) (มิลลิเมตร) | จำนวนฟลุต (แผ่น) | Underneck length (ℓ1) (มิลลิเมตร) | รูระบายอากาศ | มิติ φd (มิลลิเมตร) | มิติ φD1 (มิลลิเมตร) | มิติ ℓ (มิลลิเมตร) | ขนาด B (มิลลิเมตร) | ขนาด A (มิลลิเมตร) | สเปค | สลักเกลียว ขัน เกลียว |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 14,106.00 | 1 ชิ้น | 15 วัน | 50 | 40 | 3 | 40 | มี | 22 | 63 | 20 | 6 | 10 | จำนวนใบมีด มาตรฐาน | CM10 × 30H | ||
฿ 15,387.00 | 1 ชิ้น | 40 วัน | 50 | 40 | 4 | 40 | มี | 22 | 63 | 20 | 6 | 10 | Multi-ขอบ | CM10 × 30H | ||
฿ 15,387.00 | 1 ชิ้น | 40 วัน | 63 | 40 | 4 | 40 | มี | 22 | 76 | 20 | 6 | 10 | จำนวนใบมีด มาตรฐาน | CM10 × 30H | ||
฿ 16,634.00 | 1 ชิ้น | 15 วัน | 63 | 40 | 5 | 40 | มี | 22 | 76 | 20 | 6 | 10 | Multi-ขอบ | CM10 × 30H | ||
฿ 17,293.00 | 1 ชิ้น | 40 วัน | 80 | 50 | 4 | 50 | มี | 25.4 | 94 | 26 | 6 | 9.5 | จำนวนใบมีด มาตรฐาน | CM12 × 30H | ||
฿ 22,386.00 | 1 ชิ้น | 15 วัน | 80 | 50 | 6 | 50 | มี | 25.4 | 94 | 26 | 6 | 9.5 | Multi-ขอบ | CM12 × 30H |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง