(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
สำหรับการ การตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักร เหล็กกล้า สเตนเลส เหล็กหล่อ และโลหะที่ไม่ใช่เหล็กทั่วไป
รหัสสินค้า |
---|
EAW13R025M25.0-02 |
EAW13R032M32.0-02 |
EAW13R040M32.0-03 |
EAW13R050M32.0-03 |
EAW13R050M32.0-04 |
EAW13R063M32.0-04 |
EAW13R063M32.0-05 |
EAW13R080M32.0-04 |
EAW13R080M32.0-06 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เส้นผ่าศูนย์กลาง ใบมีดลบคม D (φ) | ความยาวรวม (L) (มิลลิเมตร) | เส้นผ่าศูนย์กลาง ก้าน (d) (มิลลิเมตร) | จำนวนฟลุต (แผ่น) | Underneck length (ℓ1) (มิลลิเมตร) | มิติ φD1 (มิลลิเมตร) | สเปค |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 8,025.00 | TGY MILLING CUT INDEX INSERTS | 1 ชิ้น | 15 วัน | 25 | 115 | 25 | 2 | 35 | 39 | จำนวนใบมีด มาตรฐาน | ||
฿ 10,772.00 | TGY MILLING CUT INDEX INSERTS | 1 ชิ้น | 40 วัน | 32 | 115 | 32 | 2 | 35 | 46 | จำนวนใบมีด มาตรฐาน | ||
฿ 11,248.00 | TGY MILLING CUT INDEX INSERTS | 1 ชิ้น | 40 วัน | 40 | 115 | 32 | 3 | 35 | 54 | จำนวนใบมีด มาตรฐาน | ||
฿ 14,399.00 ฿ 13,247.08 | TGY MILLING CUT INDEX INSERTS | 1 ชิ้น | 15 วัน | 50 | 120 | 32 | 3 | 40 | 63 | จำนวนใบมีด มาตรฐาน | ||
฿ 15,974.00 ฿ 14,696.08 | TGY MILLING CUT INDEX INSERTS | 1 ชิ้น | 15 วัน | 50 | 120 | 32 | 4 | 40 | 63 | Multi-ขอบ | ||
฿ 16,634.00 ฿ 15,303.28 | TGY MILLING CUT INDEX INSERTS | 1 ชิ้น | 40 วัน | 63 | 120 | 32 | 4 | 40 | 76 | จำนวนใบมีด มาตรฐาน | ||
฿ 19,198.00 ฿ 17,660.24 | TGY MILLING CUT INDEX INSERTS | 1 ชิ้น | 15 วัน | 63 | 120 | 32 | 5 | 40 | 76 | Multi-ขอบ | ||
฿ 20,482.00 ฿ 18,843.44 | TGY MILLING CUT INDEX INSERTS | 1 ชิ้น | 15 วัน | 80 | 120 | 32 | 4 | 40 | 94 | จำนวนใบมีด มาตรฐาน | ||
฿ 23,045.00 ฿ 21,201.40 | TGY MILLING CUT INDEX INSERTS | 1 ชิ้น | 40 วัน | 80 | 120 | 32 | 6 | 40 | 94 | Multi-ขอบ |
กำลังโหลด …
การใช้เครื่องจักร | พื้นผิว / การทําแชมเฟอร์ | วัสดุชิ้นงาน | เหล็กกล้าทั่วไป / เหล็กกล้าอบร้อน / สเตนเลส / เหล็กหล่อ / อะลูมิเนียม / ทองแดง | วิธีการติดตั้ง | แบบมือจับ |
---|---|---|---|---|---|
วัสดุ ปลาย รองรับการใช้งาน | การเคลือบผิว คาร์ไบด์ / เซอร์เม็ต / ไดมอนด์ (PCD) | ความลึกตัดสูงสุด (โฆษณา)(มิลลิเมตร) | 5 | รูระบายอากาศ | มี |
มิติ LS(มิลลิเมตร) | 80 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง