(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
เป็นลบสำหรับ เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. และ การ กัดขึ้น การกลึงตามแบบ
รูปทรง ปลาย บังคับ | D (เพชร 55 °) | การใช้งาน | เส้นผ่าศูนย์กลางหลัก / ข้อมูลส่วนตัว | รูปทรง แคลมป์ยึด | แคลมป์ยึด บน |
---|---|---|---|---|---|
อย่างเห็นแก่ตัว | ไม่มีมือที่ต้องการ | มุม กวาดล้าง ชิป IC ใช้งานได้ | เชิงลบ | ความสูง ก้าน(มิลลิเมตร) | 25 |
ความกว้างของ ก้าน(มิลลิเมตร) | 25 | ขนาด L1(มิลลิเมตร) | 150 | ขนาด L2(มิลลิเมตร) | 40 |
ขนาด h1(มิลลิเมตร) | 25 | มิติ f(มิลลิเมตร) | 12.5 | มุมอ้างอิงrε(มิลลิเมตร) | 1.2 |
เม็ดมีด | DNGD1507 □□ | หน้า เม็ดมีด การเผยแพร่ที่ใช้งานได้ | 4-38 | แนะนำ แรงบิดขันแน่น(ไม่มี·) | 4.0 N⋅m |
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน CDNNN2525M1507-RD ในชุด ชนิด C มีรอยบุ๋มสำหรับ เม็ดมีด เซรามิก ชนิดแคลมป์ สองชั้นCDNNN
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง