1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

    Sales
  • ดูล่าสุด
  • ชิ้นส่วนของฉัน
  • รถเข็น
ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
X
ชิ้นส่วนของฉัน
X
รถเข็น รายการ
X
Loading...
  • แจ้งวันหยุดทำการในเดือน มิถุนายน 2567 | Notice holiday in June 2024 > คลิก

ดอก ดอกเอ็นมิลล์ อัตราป้อนสูงพิเศษพร้อม ระบบ โมดูลาร์ทีบาร์HBD-E (รหัสสินค้า)

TGY MILLING CUT INDEX INSERTS

ดอก ดอกเอ็นมิลล์ อัตราป้อนสูงพิเศษพร้อม ระบบ โมดูลาร์ทีบาร์HBD-E
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 999,999,999.00/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

สเปค เปลี่ยน หัว ช่วยให้จัดการ เครื่องมือ ง่ายและเลือก เครื่องมือ ที่เหมาะสมที่สุดสเปค TSUPPARI ICHIBAN ที่มีประสิทธิภาพสูงสำหรับการยื่นออกมายาวเกินไป

รหัสสินค้า
HBD040E
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่ง

฿ 999,999,999.00

TGY MILLING CUT INDEX INSERTS 1 ชิ้น ขอราคา

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

การใช้เครื่องจักร พื้นผิว / พื้นผิว ด้านข้าง / ร่อง เส้นผ่าศูนย์กลาง ใบมีดลบคม D(φ) 40 วัสดุชิ้นงาน เหล็กกล้าทั่วไป / เหล็กกล้าอบร้อน / เหล็กกล้า ความแข็ง สูง / สเตนเลส / เหล็กหล่อ / อะลูมิเนียม / ทองแดง
วิธีการติดตั้ง ปลั๊กตรงกลางของ แหวน ความยาวรวม (L)(มิลลิเมตร) 94 จำนวนฟลุต(แผ่น) 2
Underneck length (ℓ1)(มิลลิเมตร) 60 มิติ φd(มิลลิเมตร) 38 เม็ดมีด รองรับการใช้งาน ZDMT4005-MJ / SCMT09T308-23
ขัน สกรู แน่น CSTB-4M สเปค เส้นผ่านศูนย์กลางขนาดใหญ่หยาบ ไขควง T-15D
จำนวนขลุ่ยทั้งหมด(ชิ้น) 7 บังคับ ก้าน HD เป็น HBT ถึง ประแจ KS-32