1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
หมุนเทคที - สกรู ชนิด TLANR / L (รหัสสินค้า)

หมุนเทคที - สกรู ชนิด TLANR / L
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • Sale
  • ถึง 30/06/2024
กรองหมวดหมู่ :
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 5,312.00/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

เป็นลบสำหรับ เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. และหน้าตัดปลาย

รหัสสินค้า
TLANL1616H12
TLANL1616M12S
TLANL2020K12
TLANL2020K16
TLANL2525M12
TLANL2525M16
TLANL3232P16
TLANL3232P24
TLANL4040R16
TLANL4040R24
TLANL5050S24SALE
TLANR1616H12
TLANR1616M12S
TLANR2020K12
TLANR2020K16
TLANR2525M12
TLANR2525M16
TLANR3232P16
TLANR3232P24
TLANR4040R16
TLANR4040R24
TLANR5050S24SALE
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งอย่างเห็นแก่ตัว ความสูง ก้าน
(มิลลิเมตร)
ความกว้างของ ก้าน
(มิลลิเมตร)
ขนาด L1
(มิลลิเมตร)
ขนาด L2
(มิลลิเมตร)
ขนาด h1
(มิลลิเมตร)
มิติ f
(มิลลิเมตร)
เม็ดมีด

฿ 5,312.00

TGY MILLING HOLDERS 1 ชิ้น 19 วัน ถนัดมือซ้าย1616100201620LNMX1204 □□□ L

฿ 5,312.00

TGY MILLING HOLDERS 1 ชิ้น 19 วัน ถนัดมือซ้าย1616150201620LNMX1204 □□□ L

฿ 5,496.00

TGY MILLING HOLDERS 1 ชิ้น 19 วัน ถนัดมือซ้าย2020125202025LNMX1204 □□□ L

฿ 5,496.00

TGY MILLING HOLDERS 1 ชิ้น 15 วัน ถนัดมือซ้าย2020125252025LNMX1606 □□□ L

฿ 5,606.00

TGY MILLING HOLDERS 1 ชิ้น 19 วัน ถนัดมือซ้าย2525150202530LNMX1204 □□□ L

฿ 5,606.00

TGY MILLING HOLDERS 1 ชิ้น 40 วัน ถนัดมือซ้าย2525150252530LNMX1606 □□□ L

฿ 6,521.00

TGY MILLING HOLDERS 1 ชิ้น 15 วัน ถนัดมือซ้าย3232170353237LNMX1606 □□□ L

฿ 6,521.00

TGY MILLING HOLDERS 1 ชิ้น 19 วัน ถนัดมือซ้าย3232170353238LNMX2410 □□□ L

฿ 8,390.00

TGY MILLING HOLDERS 1 ชิ้น 15 วัน ถนัดมือซ้าย4040200354047LNMX1606 □□□ L

฿ 9,416.00

TGY MILLING HOLDERS 1 ชิ้น 19 วัน ถนัดมือซ้าย4040200404047LNMX2410 □□□ L

฿ 13,445.00

฿ 12,369.40

TGY MILLING HOLDERS 1 ชิ้น 19 วัน ถนัดมือซ้าย5050250405057LNMX2410 □□□ L

฿ 5,312.00

TGY MILLING HOLDERS 1 ชิ้น 19 วัน มือขวา1616100201620LNMX1204 □□□ R

฿ 5,312.00

TGY MILLING HOLDERS 1 ชิ้น 19 วัน มือขวา1616150201620LNMX1204 □□□ R

฿ 5,496.00

TGY MILLING HOLDERS 1 ชิ้น 19 วัน มือขวา2020125202025LNMX1204 □□□ R

฿ 5,496.00

TGY MILLING HOLDERS 1 ชิ้น 15 วัน มือขวา2020125252025LNMX1606 □□□ R

฿ 5,606.00

TGY MILLING HOLDERS 1 ชิ้น 19 วัน มือขวา2525150202530LNMX1204 □□□ R

฿ 5,606.00

TGY MILLING HOLDERS 1 ชิ้น 15 วัน มือขวา2525150252530LNMX1606 □□□ R

฿ 6,521.00

TGY MILLING HOLDERS 1 ชิ้น 15 วัน มือขวา3232170353237LNMX1606 □□□ R

฿ 6,521.00

TGY MILLING HOLDERS 1 ชิ้น 19 วัน มือขวา3232170353238LNMX2410 □□□ R

฿ 8,390.00

TGY MILLING HOLDERS 1 ชิ้น 15 วัน มือขวา4040200354047LNMX1606 □□□ R

฿ 9,416.00

TGY MILLING HOLDERS 1 ชิ้น 19 วัน มือขวา4040200404047LNMX2410 □□□ R

฿ 13,445.00

฿ 12,369.40

TGY MILLING HOLDERS 1 ชิ้น 19 วัน มือขวา5050250405057LNMX2410 □□□ R

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

การใช้งาน เส้นผ่าศูนย์กลางหลัก / สิ้นสุด พื้นผิว รูปทรง แคลมป์ยึด อื่น ๆ มุม กวาดล้าง ชิป IC ใช้งานได้ เชิงลบ
หน้า เม็ดมีด การเผยแพร่ที่ใช้งานได้ 4-40 มิติ α(มิลลิเมตร) -6° มิติ β(มิลลิเมตร) -6°