(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
เป็นลบสำหรับ เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. และหน้าตัดปลาย
รหัสสินค้า |
---|
DWLNL2525M08 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | อย่างเห็นแก่ตัว | ความสูง ก้าน (มิลลิเมตร) | ความกว้างของ ก้าน (มิลลิเมตร) | ขนาด L1 (มิลลิเมตร) | ขนาด L2 (มิลลิเมตร) | ขนาด h1 (มิลลิเมตร) | มิติ f (มิลลิเมตร) | เม็ดมีด | หน้า เม็ดมีด การเผยแพร่ที่ใช้งานได้ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 5,458.00 | TGY MILLING HOLDERS | 1 ชิ้น | 15 วัน | ถนัดมือซ้าย | 25 | 25 | 150 | วันที่ 31 | 25 | 32 | ไม่อนุญาตให้ใช้ร่องคายเศษรุ่น 57 / WN □□ 0804 □□ | 2-80 ถึง 3-9 ถึง T-CBN |
กำลังโหลด …
รูปทรง ปลาย บังคับ | W (หกเหลี่ยม) | การใช้งาน | เส้นผ่าศูนย์กลางหลัก / สิ้นสุด พื้นผิว | รูปทรง แคลมป์ยึด | ดับเบิล แคลมป์ยึด |
---|---|---|---|---|---|
มุม กวาดล้าง ชิป IC ใช้งานได้ | เชิงลบ | มุมอ้างอิงrε(มิลลิเมตร) | 0.8 |
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน DWLNL2525M08 ในชุด การเปลี่ยน A, DWLNR / L ประเภทหนึ่ง / คู่
รหัสสินค้า |
---|
DWLNL2020K06 |
DWLNL2020K08 |
DWLNL2525M06 |
DWLNL3225P08 |
DWLNR2020K06 |
DWLNR2020K08 |
รหัสสินค้า | ราคา | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | อย่างเห็นแก่ตัว | ความสูง ก้าน (มิลลิเมตร) | ความกว้างของ ก้าน (มิลลิเมตร) | ขนาด L1 (มิลลิเมตร) | ขนาด L2 (มิลลิเมตร) | ขนาด h1 (มิลลิเมตร) | มิติ f (มิลลิเมตร) | เม็ดมีด | หน้า เม็ดมีด การเผยแพร่ที่ใช้งานได้ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 5,202.00 | 1 ชิ้น | 40 วัน | ถนัดมือซ้าย | 20 | 20 | 125 | 25.5 | 20 | 25 | WN □□ 0604 □□ | 2-80 ถึง | ||
฿ 5,202.00 | 1 ชิ้น | 40 วัน | ถนัดมือซ้าย | 20 | 20 | 125 | วันที่ 31 | 20 | 25 | ไม่อนุญาตให้ใช้ร่องคายเศษรุ่น 57 / WN □□ 0804 □□ | 2-80 ถึง 3-9 ถึง T-CBN | ||
฿ 5,458.00 | 1 ชิ้น | 15 วัน | ถนัดมือซ้าย | 25 | 25 | 150 | 26 | 25 | 32 | WN □□ 0604 □□ | 2-80 ถึง | ||
฿ 6,560.00 | 1 ชิ้น | 15 วัน | ถนัดมือซ้าย | 32 | 25 | 170 | 30 | 32 | 32 | ไม่อนุญาตให้ใช้ร่องคายเศษรุ่น 57 / WN □□ 0804 □□ | 2-80 ถึง 3-9 ถึง T-CBN | ||
฿ 5,202.00 | 1 ชิ้น | 15 วัน | มือขวา | 20 | 20 | 125 | 25.5 | 20 | 25 | WN □□ 0604 □□ | 2-80 ถึง | ||
฿ 5,202.00 | 1 ชิ้น | 40 วัน | มือขวา | 20 | 20 | 125 | วันที่ 31 | 20 | 25 | ไม่อนุญาตให้ใช้ร่องคายเศษรุ่น 57 / WN □□ 0804 □□ | 2-80 ถึง 3-9 ถึง T-CBN |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง