(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
เป็นลบสำหรับ เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. และหน้าตัดปลาย
รหัสสินค้า |
---|
DCLNL2525M12 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | อย่างเห็นแก่ตัว | ความสูง ก้าน (มิลลิเมตร) | ความกว้างของ ก้าน (มิลลิเมตร) | ขนาด L1 (มิลลิเมตร) | ขนาด h1 (มิลลิเมตร) | มิติ f (มิลลิเมตร) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 5,458.00 | TGY MILLING HOLDERS | 1 ชิ้น | 40 วัน | ถนัดมือซ้าย | 25 | 25 | 150 | 25 | 32 |
กำลังโหลด …
รูปทรง ปลาย บังคับ | C (80 °เพชร) | การใช้งาน | เส้นผ่าศูนย์กลางหลัก / สิ้นสุด พื้นผิว | รูปทรง แคลมป์ยึด | ดับเบิล แคลมป์ยึด |
---|---|---|---|---|---|
มุม กวาดล้าง ชิป IC ใช้งานได้ | เชิงลบ | ขนาด L2(มิลลิเมตร) | 30 | มิติ f2(มิลลิเมตร) | 18 |
มุมอ้างอิงrε(มิลลิเมตร) | 0.8 | เม็ดมีด | CN□□1204□□ / ไม่สามารถใช้ เบรกเกอร์ ประเภท 57 ได้ | หน้า เม็ดมีด การเผยแพร่ที่ใช้งานได้ | 2-42 ถึง 3-7 ถึง T-CBN 3-23 ถึง T-DIA |
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน DCLNL2525M12 ในชุด การหมุน A, DCLNR / L ชนิดหนึ่ง / คู่
รหัสสินค้า |
---|
DCLNL2020K12 |
DCLNL3225P12 |
DCLNR2020K12 |
DCLNR2525M12 |
DCLNR3225P12 |
รหัสสินค้า | ราคา | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | อย่างเห็นแก่ตัว | ความสูง ก้าน (มิลลิเมตร) | ความกว้างของ ก้าน (มิลลิเมตร) | ขนาด L1 (มิลลิเมตร) | ขนาด h1 (มิลลิเมตร) | มิติ f (มิลลิเมตร) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 5,202.00 | 1 ชิ้น | 40 วัน | ถนัดมือซ้าย | 20 | 20 | 125 | 20 | 25 | ||
฿ 6,560.00 | 1 ชิ้น | 15 วัน | ถนัดมือซ้าย | 32 | 25 | 170 | 32 | 32 | ||
฿ 5,202.00 | 1 ชิ้น | 15 วัน | มือขวา | 20 | 20 | 125 | 20 | 25 | ||
฿ 5,458.00 | 1 ชิ้น | 40 วัน | มือขวา | 25 | 25 | 150 | 25 | 32 | ||
฿ 6,560.00 | 1 ชิ้น | 40 วัน | มือขวา | 32 | 25 | 170 | 32 | 32 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง