1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอกบิตตัดกลึงรุ่น PTGNR / L (รหัสสินค้า)

TGY MILLING HOLDERS

เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอกบิตตัดกลึงรุ่น PTGNR / L
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 3,598.00/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

ประเภทแคลมป์, เครื่องมือตัดเฉือนเส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก, มุมเข้าหา:91 °ใช้ เม็ดมีด ชนิดลบ
[คุณสมบัติ]
·ใช้ เม็ดมีด ชนิดลบแบบประหยัดแบบ ล็อค ก้านโยก ซึ่งใช้ แรงดูดจับ สูงและใช้งานง่าย
[การประยุกต์ใช้งาน]
·สำหรับการ การตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักร เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D.

การ ดรออิ้ง/ภาพร่างแบบ โครงร่าง

ล็อค ประเภท Negative / ก้านโยก PTGNR / L

บิตการตัด การตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักร เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. รุ่น PTGNR / L: รูปภาพที่เกี่ยวข้อง

เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. ตัด (สัญลักษณ์ รูปทรง ใบมีดลบคม ตัด G)

บิตการตัด การตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักร เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. รุ่น PTGNR / L: รูปภาพที่เกี่ยวข้อง

ดรออิ้งบอกขนาด

หมายเลข รุ่น โฮลเดอร์ขนาด (มม.)มุมอ้างอิง
r ε
ใช้ เม็ดมีดใช้ เม็ดมีด
หน้าจดทะเบียน
ชั่วโมงL₁L₂h₁f₂
PTGNR/L16161616100221620160.8TN□□1604□□2-70 ขึ้นไป
3-8 ขึ้นไป
T-CBN
3-21 ขึ้นไป
T-DIA
PTGNR/L2020202012522202516
PTGNR/L2525M3252515022253221
PTGNR/L3225P3322517022323221
PTGNR/L2525M42525150282532240.8TN□□2204□□2-70 ขึ้นไป
PTGNR/L3225P4322517028323224
PTGNR/L3232P4323217028324028
PTGNR/L32323232170353240301.2TN□□2706□□ 
PTGNR/L4040404020035405030

สินค้าที่เกี่ยวข้อง

เม็ดมีด 60 องศา TNMG เชิงลบ○○ -ZM "จบการตัดกลาง"

เม็ดมีด รูปสามเหลี่ยมมีรู 60 °ลบ เหมาะสำหรับ วัสดุ งาน เหล็กกล้า, สเตนเลส, เหล็กหล่อ

ไมโครมิเตอร์ ภายในดิจิตอล

อุปกรณ์ มาตรฐาน ริงเกจ สำหรับการปรับจุดศูนย์ พื้นผิว การวัดประกอบด้วย ปลาย คาร์ไบด์

Excalibur-MT6000

เหมาะสำหรับการตัดงานหนักสำหรับโลหะผสมพิเศษเช่นโลหะผสมอลูมิเนียมเหล็กดับสแตนเลสไททาเนียมเหล็กเบเซลเลี่ยม ฯลฯ

รหัสสินค้า
PTGNL2525M4
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งอย่างเห็นแก่ตัว ความสูง ก้าน
(มิลลิเมตร)
ความกว้างของ ก้าน
(มิลลิเมตร)
ขนาด L1
(มิลลิเมตร)
ขนาด L2
(มิลลิเมตร)
ขนาด h1
(มิลลิเมตร)
มิติ f
(มิลลิเมตร)
มิติ f2
(มิลลิเมตร)
เม็ดมีด หน้า เม็ดมีด การเผยแพร่ที่ใช้งานได้

฿ 4,287.00

TGY MILLING HOLDERS 1 ชิ้น 19 วัน ถนัดมือซ้าย252515028253224TN□□2204□□2-70 ถึง

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

รูปทรง ปลาย บังคับ T (สามเหลี่ยม) การใช้งาน เส้นผ่าศูนย์กลางหลัก รูปทรง แคลมป์ยึด ล็อค ก้านโยก
มุม กวาดล้าง ชิป IC ใช้งานได้ เชิงลบ มุมอ้างอิงrε(มิลลิเมตร) 0.8

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน PTGNL2525M4 ในชุด เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอกบิตตัดกลึงรุ่น PTGNR / L

สินค้าที่สเปคคล้ายกัน ...

รหัสสินค้า
PTGNL1616
PTGNL2020
PTGNL2525M3
PTGNR1616
PTGNR2020
PTGNR2525M3
รหัสสินค้าราคาจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งอย่างเห็นแก่ตัว ความสูง ก้าน
(มิลลิเมตร)
ความกว้างของ ก้าน
(มิลลิเมตร)
ขนาด L1
(มิลลิเมตร)
ขนาด L2
(มิลลิเมตร)
ขนาด h1
(มิลลิเมตร)
มิติ f
(มิลลิเมตร)
มิติ f2
(มิลลิเมตร)
เม็ดมีด หน้า เม็ดมีด การเผยแพร่ที่ใช้งานได้

฿ 3,598.00

1 ชิ้น 40 วัน ถนัดมือซ้าย161610022162016TN□□1604□□2-70 ถึง 3-8 ถึง T-CBN 3-21 ถึง T-DIA

฿ 3,811.00

1 ชิ้น 40 วัน ถนัดมือซ้าย202012522202516TN□□1604□□2-70 ถึง 3-8 ถึง T-CBN 3-21 ถึง T-DIA

฿ 4,287.00

1 ชิ้น 19 วัน ถนัดมือซ้าย252515022253221TN□□1604□□2-70 ถึง 3-8 ถึง T-CBN 3-21 ถึง T-DIA

฿ 3,598.00

1 ชิ้น 15 วัน มือขวา161610022162016TN□□1604□□2-70 ถึง 3-8 ถึง T-CBN 3-21 ถึง T-DIA

฿ 3,811.00

1 ชิ้น 15 วัน มือขวา202012522202516TN□□1604□□2-70 ถึง 3-8 ถึง T-CBN 3-21 ถึง T-DIA

฿ 4,287.00

1 ชิ้น 15 วัน มือขวา252515022253221TN□□1604□□2-70 ถึง 3-8 ถึง T-CBN 3-21 ถึง T-DIA