1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
การเลี้ยว A ประเภท ก้านโยก ล็อค PTFNR / L (รหัสสินค้า)

การเลี้ยว A ประเภท ก้านโยก ล็อค PTFNR / L
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 3,464.00/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

มุม เข้าใกล้ของ เครื่องมือ การตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักร ขึ้น ชนิดแคลมป์ เครื่องจักรแบบก้าน ก้านโยก ลมป์: ใช้เม็ดมีดประเภทลบ 91°
[คุณสมบัติ]
· ใช้ เม็ดมีด มีดชนิดลบที่ประหยัด ประเภท ก้านโยก ล็อค ซึ่งใช้ แรงดูดจับ สูงและใช้งานง่าย

รหัสสินค้า
PTFNL1616
PTFNL2020
PTFNL2525M3
PTFNL2525M4
PTFNL3225P4
PTFNR1616
PTFNR2020
PTFNR2525M3
PTFNR2525M4
PTFNR3225P4
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งอย่างเห็นแก่ตัว ความสูง ก้าน
(มิลลิเมตร)
ความกว้างของ ก้าน
(มิลลิเมตร)
ขนาด L1
(มิลลิเมตร)
ขนาด L2
(มิลลิเมตร)
ขนาด h1
(มิลลิเมตร)
มิติ f
(มิลลิเมตร)
มิติ f2
(มิลลิเมตร)
เม็ดมีด หน้า เม็ดมีด การเผยแพร่ที่ใช้งานได้

฿ 3,598.00

TGY MILLING HOLDERS 1 ชิ้น 40 วัน ถนัดมือซ้าย161610022162016TN□□1604□□2-70 to 3-8 ~ T-CBN 3-23 ~ T-DIA

฿ 3,811.00

TGY MILLING HOLDERS 1 ชิ้น 19 วัน ถนัดมือซ้าย202012522202516TN□□1604□□2-70 to 3-8 ~ T-CBN 3-23 ~ T-DIA

฿ 4,287.00

TGY MILLING HOLDERS 1 ชิ้น 19 วัน ถนัดมือซ้าย252515022253220TN□□1604□□2-70 to 3-8 ~ T-CBN 3-23 ~ T-DIA

฿ 4,287.00

TGY MILLING HOLDERS 1 ชิ้น 19 วัน ถนัดมือซ้าย252515028253224TN□□2204□□2-70 or more

฿ 4,287.00

TGY MILLING HOLDERS 1 ชิ้น 19 วัน ถนัดมือซ้าย322517028323224TN□□2204□□2-70 or more

฿ 3,598.00

TGY MILLING HOLDERS 1 ชิ้น 19 วัน มือขวา161610022162016TN□□1604□□2-70 to 3-8 ~ T-CBN 3-23 ~ T-DIA

฿ 3,464.00

TGY MILLING HOLDERS 1 ชิ้น 15 วัน มือขวา202012522202516TN□□1604□□2-70 to 3-8 ~ T-CBN 3-23 ~ T-DIA

฿ 4,287.00

TGY MILLING HOLDERS 1 ชิ้น 19 วัน มือขวา252515022253220TN□□1604□□2-70 to 3-8 ~ T-CBN 3-23 ~ T-DIA

฿ 4,287.00

TGY MILLING HOLDERS 1 ชิ้น 19 วัน มือขวา252515028253224TN□□2204□□2-70 or more

฿ 4,287.00

TGY MILLING HOLDERS 1 ชิ้น 19 วัน มือขวา322517028323224TN□□2204□□2-70 or more

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

รูปทรง ปลาย บังคับ T (สามเหลี่ยม) การใช้งาน สิ้นสุด พื้นผิว รูปทรง แคลมป์ยึด ล็อค ก้านโยก
มุม กวาดล้าง ชิป IC ใช้งานได้ เชิงลบ มุมอ้างอิงrε(มิลลิเมตร) 0.8