1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
มีดกลึง A, ชนิดคันโยกล็อค PSBNR/L

มีดกลึง A, ชนิดคันโยกล็อค PSBNR/L
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 3,598.00/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

มุมลบสำหรับกลึงเส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก

รหัสสินค้า
PSBNL1616
PSBNL2020
PSBNL2525
PSBNL3232
PSBNR1616
PSBNR2020
PSBNR2525
PSBNR3232
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งอย่างเห็นแก่ตัว ความสูง ก้าน
(มิลลิเมตร)
ความกว้างของ ก้าน
(มิลลิเมตร)
ขนาด L1
(มิลลิเมตร)
ขนาด L2
(มิลลิเมตร)
ขนาด h1
(มิลลิเมตร)
มิติ f
(มิลลิเมตร)
มุมอ้างอิงrε
(มิลลิเมตร)
เม็ดมีด หน้า เม็ดมีด การเผยแพร่ที่ใช้งานได้

฿ 3,598.00

TGY MILLING HOLDERS 1 ชิ้น 19 วัน ถนัดมือซ้าย16161002216130.8SN□□0903□□2-61 or more

฿ 3,811.00

TGY MILLING HOLDERS 1 ชิ้น 19 วัน ถนัดมือซ้าย20201252820170.8SN□□1204□□2-61 to 3-8 ~ T-CBN 3-23 ~ T-DIA

฿ 4,287.00

TGY MILLING HOLDERS 1 ชิ้น 19 วัน ถนัดมือซ้าย25251502425220.8SN□□1204□□2-61 to 3-8 ~ T-CBN 3-23 ~ T-DIA

฿ 5,312.00

TGY MILLING HOLDERS 1 ชิ้น 19 วัน ถนัดมือซ้าย32321704032271.2SN□□1906□□2-64 or more

฿ 3,598.00

TGY MILLING HOLDERS 1 ชิ้น 19 วัน มือขวา16161002216130.8SN□□0903□□2-61 or more

฿ 3,811.00

TGY MILLING HOLDERS 1 ชิ้น 19 วัน มือขวา20201252820170.8SN□□1204□□2-61 to 3-8 ~ T-CBN 3-23 ~ T-DIA

฿ 4,287.00

TGY MILLING HOLDERS 1 ชิ้น 19 วัน มือขวา25251502425220.8SN□□1204□□2-61 to 3-8 ~ T-CBN 3-23 ~ T-DIA

฿ 5,312.00

TGY MILLING HOLDERS 1 ชิ้น 19 วัน มือขวา32321704032271.2SN□□1906□□2-64 or more

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

รูปทรง ปลาย บังคับ S (แบบเหลี่ยม) การใช้งาน เส้นผ่าศูนย์กลางหลัก รูปทรง แคลมป์ยึด ล็อค ก้านโยก
มุม กวาดล้าง ชิป IC ใช้งานได้ เชิงลบ