(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
เป็นลบสำหรับ เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. และ การ กัดขึ้น การกลึงตามแบบ
รหัสสินค้า |
---|
PRGNL2020 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | อย่างเห็นแก่ตัว | ความสูง ก้าน (มิลลิเมตร) | ความกว้างของ ก้าน (มิลลิเมตร) | ขนาด L1 (มิลลิเมตร) | ขนาด L2 (มิลลิเมตร) | ขนาด h1 (มิลลิเมตร) | มิติ f (มิลลิเมตร) | มุมอ้างอิงrε (มิลลิเมตร) | เม็ดมีด |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 9,196.00 | TGY MILLING HOLDERS | 1 ชิ้น | 19 วัน | ถนัดมือซ้าย | 20 | 20 | 125 | 19 | 20 | 25 | 4.5 | RNMG090300-61 |
กำลังโหลด …
รูปทรง ปลาย บังคับ | R (แบบกลม) | การใช้งาน | เส้นผ่าศูนย์กลางหลัก / ข้อมูลส่วนตัว | รูปทรง แคลมป์ยึด | ล็อค ก้านโยก |
---|---|---|---|---|---|
มุม กวาดล้าง ชิป IC ใช้งานได้ | เชิงลบ | หน้า เม็ดมีด การเผยแพร่ที่ใช้งานได้ | 2-92 or more |
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน PRGNL2020 ในชุด การเลี้ยว A ประเภท ก้านโยก ล็อค PRGNR / L
รหัสสินค้า |
---|
PRGNL2525M4 |
PRGNR2020 |
PRGNR2525M4 |
รหัสสินค้า | ราคา | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | อย่างเห็นแก่ตัว | ความสูง ก้าน (มิลลิเมตร) | ความกว้างของ ก้าน (มิลลิเมตร) | ขนาด L1 (มิลลิเมตร) | ขนาด L2 (มิลลิเมตร) | ขนาด h1 (มิลลิเมตร) | มิติ f (มิลลิเมตร) | มุมอ้างอิงrε (มิลลิเมตร) | เม็ดมีด |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 9,416.00 | 1 ชิ้น | 19 วัน | ถนัดมือซ้าย | 25 | 25 | 150 | 25 | 25 | 32 | 6 | RN□□120400 | ||
฿ 9,196.00 | 1 ชิ้น | 19 วัน | มือขวา | 20 | 20 | 125 | 19 | 20 | 25 | 4.5 | RNMG090300-61 | ||
฿ 9,416.00 | 1 ชิ้น | 19 วัน | มือขวา | 25 | 25 | 150 | 25 | 25 | 32 | 6 | RN□□120400 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง