1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
การหมุน A, ก้านโยก ล็อค ชนิด PDQNR / L

การหมุน A, ก้านโยก ล็อค ชนิด PDQNR / L
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 7,841.00/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

เป็นลบสำหรับ เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. หน้าสุดท้ายและ การ กัด การกลึงตามแบบ

รหัสสินค้า
PDQNL2525
PDQNR2525
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งอย่างเห็นแก่ตัว

฿ 7,841.00

TGY MILLING HOLDERS 1 ชิ้น 19 วัน ถนัดมือซ้าย

฿ 7,841.00

TGY MILLING HOLDERS 1 ชิ้น 40 วัน มือขวา

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

รูปทรง ปลาย บังคับ D (เพชร 55 °) การใช้งาน เส้นผ่าศูนย์กลางหลัก / สิ้นสุด พื้นผิว / ข้อมูลส่วนตัว รูปทรง แคลมป์ยึด ล็อค ก้านโยก
มุม กวาดล้าง ชิป IC ใช้งานได้ เชิงลบ ความสูง ก้าน(มิลลิเมตร) 25 ความกว้างของ ก้าน(มิลลิเมตร) 25
ขนาด L1(มิลลิเมตร) 150 ขนาด L2(มิลลิเมตร) 32 ขนาด h1(มิลลิเมตร) 25
มิติ f(มิลลิเมตร) 32 มุมอ้างอิงrε(มิลลิเมตร) 0.8 เม็ดมีด DN □□ 1504 □□
หน้า เม็ดมีด การเผยแพร่ที่ใช้งานได้ 2-52 ถึง 3-7 ถึง T-CBN 3-23 ถึง T-DIA