1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
โฮลเดอร์ สำหรับการ การตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักร เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. PCLNR / L (รหัสสินค้า)

TGY MILLING HOLDERS

โฮลเดอร์ สำหรับการ การตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักร เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. PCLNR / L
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 3,598.00/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

(i)ข้อควรระวัง

  • ราคาขายมีการเปลี่ยนแปลงตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2566 เนื่องจากผู้ผลิตปรับต้นทุน

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ]
·ประเภท ล็อค ก้านโยก
· มุม เข้าหา:95 °
· เม็ดมีด กลึง 80 °ใช้ เม็ดมีด ชนิดลบ

การ ดรออิ้ง/ภาพร่างแบบ โครงร่าง

ล็อค ประเภท Negative / ก้านโยก PCLNR / L

ดอก การตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักร เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. รุ่น PCLNR / L: รูปภาพที่เกี่ยวข้อง

เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D./ ใบ ตัดใบหน้า (สัญลักษณ์ รูปทรง ใบมีดลบคม ตัด L)

ดอก การตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักร เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. รุ่น PCLNR / L: รูปภาพที่เกี่ยวข้อง

ดรออิ้งบอกขนาด

หมายเลข รุ่น โฮลเดอร์ขนาด (มม.)มุมอ้างอิง
r ε
ใช้ เม็ดมีดใช้ เม็ดมีด
หน้าจดทะเบียน
ชั่วโมงL₁L₂h₁f₂
PCLNR/L1616H091616100201620150.8CN□□0903□□2-42 ขึ้นไป
PCLNR/L2020K09202012520202515
PCLNR/L2525M09252515020253215
PCLNR/L16161616100261620-0.8CN□□1204□□2-42 ขึ้นไป
3-7 ขึ้นไป
T-CBN
3-21 ขึ้นไป
T-DIA
PCLNR/L2020202012528202518
PCLNR/L2525M4252515028253218
PCLNR/L3225P4322517028323218
PCLNR/L32323232170403240251.2CN□□1906□□2-45 ขึ้นไป

สินค้าที่เกี่ยวข้อง

เม็ดมีด 80 °ลบ CNMG ○○ -TM "สำหรับการตัดกลาง"

เม็ดมีด 80 °ลบ เหมาะสำหรับ วัสดุ งาน เหล็กกล้า, สเตนเลส, เหล็กหล่อ

ไมโครมิเตอร์ ชนิด ใบมีดลบคม แบบตรง

ไมโครมิเตอร์ ที่สามารถวัดเส้นผ่านศูนย์กลางร่อง ละเอียด ของวัตถุทรง แบบกลม และอื่น ๆ ได้ง่ายเนื่องจาก โพรบวัด เป็นชนิดของ ใบมีดลบคม

ของไหล ตัดความมัน / หมอก & ldquo; ประเภท vega”

น้ำมันตัดกลึง ปราศจากคลอรีนประสิทธิภาพสูง

รหัสสินค้า
PCLNL2020K09
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งอย่างเห็นแก่ตัว ความสูง ก้าน
(มิลลิเมตร)
ความกว้างของ ก้าน
(มิลลิเมตร)
ขนาด L1
(มิลลิเมตร)
ขนาด L2
(มิลลิเมตร)
ขนาด h1
(มิลลิเมตร)
มิติ f
(มิลลิเมตร)
มิติ f2
(มิลลิเมตร)
มุมอ้างอิงrε
(มิลลิเมตร)
เม็ดมีด หน้า เม็ดมีด การเผยแพร่ที่ใช้งานได้

฿ 3,811.00

TGY MILLING HOLDERS 1 ชิ้น 19 วัน ถนัดมือซ้าย2020125202025150.8CN □□ 0903 □□2-42 or more

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

รูปทรง ปลาย บังคับ C (80 °เพชร) การใช้งาน เส้นผ่าศูนย์กลางหลัก / สิ้นสุด พื้นผิว รูปทรง แคลมป์ยึด ล็อค ก้านโยก
มุม กวาดล้าง ชิป IC ใช้งานได้ เชิงลบ

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน PCLNL2020K09 ในชุด โฮลเดอร์ สำหรับการ การตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักร เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. PCLNR / L

สินค้าที่สเปคคล้ายกัน ...

รหัสสินค้า
PCLNL1616
PCLNL1616H09
PCLNL2020
PCLNL2525M09
PCLNL2525M16E
PCLNL2525M4
รหัสสินค้าราคาจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งอย่างเห็นแก่ตัว ความสูง ก้าน
(มิลลิเมตร)
ความกว้างของ ก้าน
(มิลลิเมตร)
ขนาด L1
(มิลลิเมตร)
ขนาด L2
(มิลลิเมตร)
ขนาด h1
(มิลลิเมตร)
มิติ f
(มิลลิเมตร)
มิติ f2
(มิลลิเมตร)
มุมอ้างอิงrε
(มิลลิเมตร)
เม็ดมีด หน้า เม็ดมีด การเผยแพร่ที่ใช้งานได้

฿ 3,598.00

1 ชิ้น 40 วัน ถนัดมือซ้าย1616100261620-0.8CN□□1204□□2-42 ถึง 3-7 ถึง T-CBN 3-23 ถึง T-DIA

฿ 3,598.00

1 ชิ้น 19 วัน ถนัดมือซ้าย1616100201620150.8CN □□ 0903 □□2-42 or more

฿ 3,811.00

1 ชิ้น 40 วัน ถนัดมือซ้าย2020125282025180.8CN□□1204□□2-42 ถึง 3-7 ถึง T-CBN 3-23 ถึง T-DIA

฿ 4,287.00

1 ชิ้น 19 วัน ถนัดมือซ้าย2525150202532150.8CN □□ 0903 □□2-42 or more

฿ 4,287.00

1 ชิ้น 19 วัน ถนัดมือซ้าย2525150วันที่ 312525221.2CN □□ 1606 □□2-45 ถึง

฿ 4,287.00

1 ชิ้น 15 วัน ถนัดมือซ้าย2525150282532180.8CN□□1204□□2-42 ถึง 3-7 ถึง T-CBN 3-23 ถึง T-DIA