(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
มุมลบสำหรับกลึงเส้นผ่านศูนย์กลางภายนอกและกัดขึ้นรูป
รูปทรง ปลาย บังคับ | V (เพชร 35 °) | การใช้งาน | เส้นผ่าศูนย์กลางหลัก / ข้อมูลส่วนตัว | รูปทรง แคลมป์ยึด | ดับเบิล แคลมป์ยึด |
---|---|---|---|---|---|
อย่างเห็นแก่ตัว | ไม่มีมือที่ต้องการ | มุม กวาดล้าง ชิป IC ใช้งานได้ | เชิงลบ | ขนาด L2(มิลลิเมตร) | 46 |
มุมอ้างอิงrε(มิลลิเมตร) | 0.8 | เม็ดมีด | VN□□1604□□ YN□□1604□□ | หน้า เม็ดมีด การเผยแพร่ที่ใช้งานได้ | 2-87 to 2-91 to 3-9~ T-CBN 3-23~ T-DIA |
แนะนำ แรงบิดขันแน่น(ไม่มี·) | 3.0 N⋅m |
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน AVVNN2020K16-A ในชุด มีดกลึง A, ชนิดแคลมป์ยึดสองชั้น AVVNN
รหัสสินค้า |
---|
AVVNN2525M16-A |
รหัสสินค้า | ราคา | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ความสูง ก้าน (มิลลิเมตร) | ความกว้างของ ก้าน (มิลลิเมตร) | ขนาด L1 (มิลลิเมตร) | ขนาด h1 (มิลลิเมตร) | มิติ f (มิลลิเมตร) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 5,643.00 | 1 ชิ้น | 40 วัน | 25 | 25 | 150 | 25 | 12.5 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง