(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
เป็นลบสำหรับ เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. หน้าสุดท้ายและการกัดลบมุม
รหัสสินค้า |
---|
ASSNL2020K12-A |
ASSNL2525M12-A |
ASSNR2020K12-A |
ASSNR2525M12-A |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | อย่างเห็นแก่ตัว | ความสูง ก้าน (มิลลิเมตร) | ความกว้างของ ก้าน (มิลลิเมตร) | ขนาด L1 (มิลลิเมตร) | ขนาด h1 (มิลลิเมตร) | มิติ f (มิลลิเมตร) | แนะนำ แรงบิดขันแน่น (ไม่มี·) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 3,648.00 | TGY MILLING HOLDERS | 1 ชิ้น | 15 วัน | ถนัดมือซ้าย | 20 | 20 | 125 | 20 | 25 | - | ||
฿ 4,031.00 | TGY MILLING HOLDERS | 1 ชิ้น | 15 วัน | ถนัดมือซ้าย | 25 | 25 | 150 | 25 | 32 | - | ||
฿ 3,648.00 | TGY MILLING HOLDERS | 1 ชิ้น | 15 วัน | มือขวา | 20 | 20 | 125 | 20 | 25 | 4.0 N⋅m | ||
฿ 4,031.00 | TGY MILLING HOLDERS | 1 ชิ้น | 40 วัน | มือขวา | 25 | 25 | 150 | 25 | 32 | - |
กำลังโหลด …
รูปทรง ปลาย บังคับ | S (แบบเหลี่ยม) | การใช้งาน | สิ้นสุด พื้นผิว | รูปทรง แคลมป์ยึด | ดับเบิล แคลมป์ยึด |
---|---|---|---|---|---|
มุม กวาดล้าง ชิป IC ใช้งานได้ | เชิงลบ | ขนาด L2(มิลลิเมตร) | 30 | มิติ f2(มิลลิเมตร) | 8.3 |
มุมอ้างอิงrε(มิลลิเมตร) | 0.8 | เม็ดมีด | SN□□1204□□ | หน้า เม็ดมีด การเผยแพร่ที่ใช้งานได้ | 2-61 or more |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง