(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
เป็นบวกสำหรับ เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. และการตัดราคา
รหัสสินค้า |
---|
SYQBL2020K16 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | อย่างเห็นแก่ตัว | ความสูง ก้าน (มิลลิเมตร) | ความกว้างของ ก้าน (มิลลิเมตร) | ขนาด L1 (มิลลิเมตร) | ขนาด h1 (มิลลิเมตร) | มิติ f (มิลลิเมตร) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 4,470.00 | TGY MILLING HOLDERS | 1 ชิ้น | 19 วัน | ถนัดมือซ้าย | 20 | 20 | 125 | 20 | 27 |
กำลังโหลด …
การใช้งาน | เส้นผ่าศูนย์กลางหลัก | รูปทรง แคลมป์ยึด | สกรู บน | มุม กวาดล้าง ชิป IC ใช้งานได้ | บวก |
---|---|---|---|---|---|
ขนาด L2(มิลลิเมตร) | 35 | มุมอ้างอิงrε(มิลลิเมตร) | 0.8 | เม็ดมีด | YWMT16T3□□ |
ขัน สกรู แน่น | CSTB-2.5L080 | ประแจ | T-8F |
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน SYQBL2020K16 ในชุด Y-Pro ซีรี่ส์ S ชนิด สกรู บน SYQBR / L
รหัสสินค้า |
---|
SYQBL2525M16 |
SYQBR2020K16 |
SYQBR2525M16 |
รหัสสินค้า | ราคา | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | อย่างเห็นแก่ตัว | ความสูง ก้าน (มิลลิเมตร) | ความกว้างของ ก้าน (มิลลิเมตร) | ขนาด L1 (มิลลิเมตร) | ขนาด h1 (มิลลิเมตร) | มิติ f (มิลลิเมตร) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 5,276.00 | 1 ชิ้น | 19 วัน | ถนัดมือซ้าย | 25 | 25 | 150 | 25 | 32 | ||
฿ 4,470.00 | 1 ชิ้น | 19 วัน | มือขวา | 20 | 20 | 125 | 20 | 27 | ||
฿ 5,276.00 | 1 ชิ้น | 19 วัน | มือขวา | 25 | 25 | 150 | 25 | 32 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง