1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
มีดกลึง Y-Pro ชนิด S ชนิดขันเกลียว SYIBN (รหัสสินค้า)

มีดกลึง Y-Pro ชนิด S ชนิดขันเกลียว SYIBN
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 4,470.00/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

มุมบวกสำหรับกลึงเส้นผ่านศูนย์กลางภายนอกและเซาะร่อง V

รหัสสินค้า
SYIBN2020K16
SYIBN2525M16
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งความสูง ก้าน
(มิลลิเมตร)
ความกว้างของ ก้าน
(มิลลิเมตร)
ขนาด L1
(มิลลิเมตร)
ขนาด L2
(มิลลิเมตร)
ขนาด h1
(มิลลิเมตร)
มิติ f
(มิลลิเมตร)

฿ 4,470.00

TGY MILLING HOLDERS 1 ชิ้น 19 วัน 2020125322010

฿ 5,276.00

TGY MILLING HOLDERS 1 ชิ้น 19 วัน 2525150402512.5

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

การใช้งาน เส้นผ่าศูนย์กลางหลัก รูปทรง แคลมป์ยึด สกรู บน อย่างเห็นแก่ตัว ไม่มีมือที่ต้องการ
มุม กวาดล้าง ชิป IC ใช้งานได้ บวก มุมอ้างอิงrε(มิลลิเมตร) 0.8 เม็ดมีด YWMT16T3□□
ขัน สกรู แน่น CSTB-2.5L080 ประแจ T-8F