(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
รูปทรง คมตัดล่าสุดเพื่อประสิทธิภาพในการ การตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักร สูงสุด - เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการกัดหยาบที่มีประสิทธิภาพสูง- คมตัดที่โค้งยาวทนต่อความผันผวนของความลึกของการตัด
รหัสสินค้า |
---|
S25T-TLANL12-D530 |
S32U-TLANL12-D530 |
S40V-TLANL12-D530 |
S50U-TLANL16-D850 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เส้นผ่านศูนย์กลางการประมวลผลขั้นต่ำφA | อย่างเห็นแก่ตัว | ความยาวรวม L1 | เส้นผ่าศูนย์กลาง ก้าน φD | เม็ดมีด | ความยาวที่ยื่นออกมา (LPR) (มิลลิเมตร) | ขนาด L2 (มิลลิเมตร) | ขนาด H (มิลลิเมตร) | ขนาด h1 (มิลลิเมตร) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 14,948.00 ฿ 13,752.16 | TGY MILLING HOLDERS | 1 ชิ้น | 19 วัน | 53 | ถนัดมือซ้าย | 300 | 25 | LNMX1204 □□ L | 17 | 40 | 23 | 11.5 | ||
฿ 17,147.00 ฿ 15,775.24 | TGY MILLING HOLDERS | 1 ชิ้น | 19 วัน | 53 | ถนัดมือซ้าย | 350 | 32 | LNMX1204 □□ L | 22 | 45 | 30 | 15 | ||
฿ 21,434.00 ฿ 19,719.28 | TGY MILLING HOLDERS | 1 ชิ้น | 19 วัน | 53 | ถนัดมือซ้าย | 400 | 40 | LNMX1204 □□ L | 27 | 53 | 37 | 18.5 | ||
฿ 26,709.00 ฿ 24,572.28 | TGY MILLING HOLDERS | 1 ชิ้น | 15 วัน | 85 | ถนัดมือซ้าย | 350 | 50 | LNMX1606 □□ L | 37 | 63 | 47 | 23.5 |
กำลังโหลด …
รูปทรง ปลาย บังคับ | อื่น ๆ | การใช้งาน | เส้นผ่าศูนย์กลางเล็กน้อย | รูปทรง แคลมป์ยึด | สกรู บน |
---|---|---|---|---|---|
มุม กวาดล้าง | 0° | ความยาวยื่นออกมา (L / D) | 3 | รูหล่อลื่น Y / N | ที่รวมอยู่ |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง