1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

    Sales
  • ดูล่าสุด
  • ชิ้นส่วนของฉัน
  • รถเข็น
ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
X
ชิ้นส่วนของฉัน
X
รถเข็น รายการ
X
Loading...
  • Scheduled Maintenance Notice: This site will be unavailable due to scheduled maintenance from 8:00 30/6/2024 to 5:00 1/7/2024. We apologize for the inconvenience.
  • แจ้งวันหยุดทำการในเดือน มิถุนายน 2567 | Notice holiday in June 2024 > คลิก

TURNINGA ประเภท -A AWLNR / L (รหัสสินค้า)

TGY MILLING HOLDERS

TURNINGA ประเภท -A AWLNR / L
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • Sale
  • ถึง 30/06/2024
กรองหมวดหมู่ :
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 9,306.00/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

ลบสำหรับ ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางรูใน / หน้าตัดปลาย (จากเส้นผ่านศูนย์กลางการ การตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักร ขั้นต่ำφ32มม.)

รหัสสินค้า
A32S-AWLNR06-D400 SALE
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเส้นผ่านศูนย์กลางการประมวลผลขั้นต่ำφA อย่างเห็นแก่ตัว ความยาวรวม L1 เส้นผ่าศูนย์กลาง ก้าน φD เม็ดมีด ด้าน เครื่องจักร เส้นผ่านศูนย์กลางการ การเชื่อมต่อสายไฟ ต่อ
(mm)
ความยาวที่ยื่นออกมา (LPR)
(มิลลิเมตร)
ความยาวหนีบด้าน ชิ้นงาน (LSCWS)
(มิลลิเมตร)
ขนาด L2
(มิลลิเมตร)
ขนาด H
(มิลลิเมตร)

฿ 13,922.00

฿ 12,808.24

TGY MILLING HOLDERS 1 ชิ้น 15 วัน 40มือขวา25032WN □□ 0604 □□-102265030

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

รูปทรง ปลาย บังคับ W (หกเหลี่ยม) การใช้งาน เส้นผ่าศูนย์กลางเล็กน้อย รูปทรง แคลมป์ยึด ดับเบิล แคลมป์ยึด
มุม กวาดล้าง ความยาวยื่นออกมา (L / D) 3 รูหล่อลื่น Y / N ที่รวมอยู่
มิติ θ(°) -6 มุมอ้างอิงrε(มิลลิเมตร) 0.8 หน้า เม็ดมีด การเผยแพร่ที่ใช้งานได้(หน้า) 2-80 ถึง

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน A32S-AWLNR06-D400 ในชุด TURNINGA ประเภท -A AWLNR / L

สินค้าที่สเปคคล้ายกัน ...

รหัสสินค้า
A25R-AWLNR08-D320
A32S-AWLNL06-D400
A32S-AWLNL08-D400
A32S-AWLNR08-D400
A40T-AWLNL08-D500
A40T-AWLNR08-D500
รหัสสินค้าราคาจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเส้นผ่านศูนย์กลางการประมวลผลขั้นต่ำφA อย่างเห็นแก่ตัว ความยาวรวม L1 เส้นผ่าศูนย์กลาง ก้าน φD เม็ดมีด ด้าน เครื่องจักร เส้นผ่านศูนย์กลางการ การเชื่อมต่อสายไฟ ต่อ
(mm)
ความยาวที่ยื่นออกมา (LPR)
(มิลลิเมตร)
ความยาวหนีบด้าน ชิ้นงาน (LSCWS)
(มิลลิเมตร)
ขนาด L2
(มิลลิเมตร)
ขนาด H
(มิลลิเมตร)

฿ 9,306.00

1 ชิ้น 40 วัน 32มือขวา20025WN □□ 0804 □□-13174.54523

฿ 13,922.00

1 ชิ้น 15 วัน 40ถนัดมือซ้าย25032WN □□ 0604 □□-102265030

฿ 13,922.00

1 ชิ้น 15 วัน 40ถนัดมือซ้าย25032WN □□ 0804 □□-102265030

฿ 13,922.00

1 ชิ้น 40 วัน 40มือขวา25032WN □□ 0804 □□-102265030

฿ 17,111.00

1 ชิ้น 15 วัน 50ถนัดมือซ้าย30040WN □□ 0804 □□-82775537

฿ 17,111.00

1 ชิ้น 40 วัน 50มือขวา30040WN □□ 0804 □□-82775537