(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
ความแข็งเกร็ง แคลมป์ยึด การปรับปรุงให้มี ความ ความแม่นยำ ตำแหน่ง คมตัดที่เหนือกว่าและอายุการใช้งานที่ยาวนาน
รหัสสินค้า |
---|
A25R-ASKNL12-D320 |
A25R-ASKNR12-D320 |
A32S-ASKNL12-D400 |
A32S-ASKNR12-D400 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เส้นผ่านศูนย์กลางการประมวลผลขั้นต่ำφA | อย่างเห็นแก่ตัว | ความยาวรวม L1 | เส้นผ่าศูนย์กลาง ก้าน φD | ด้าน เครื่องจักร เส้นผ่านศูนย์กลางการ การเชื่อมต่อสายไฟ ต่อ (mm) | ความยาวที่ยื่นออกมา (LPR) (มิลลิเมตร) | ความยาวหนีบด้าน ชิ้นงาน (LSCWS) (มิลลิเมตร) | ขนาด L2 (มิลลิเมตร) | ขนาด H (มิลลิเมตร) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 9,306.00 | TGY MILLING HOLDERS | 1 ชิ้น | 15 วัน | 32 | ถนัดมือซ้าย | 200 | 25 | -13 | 17 | 4.5 | 45 | 23 | ||
฿ 9,306.00 | TGY MILLING HOLDERS | 1 ชิ้น | 40 วัน | 32 | มือขวา | 200 | 25 | -13 | 17 | 4.5 | 45 | 23 | ||
฿ 13,922.00 ฿ 12,808.24 | TGY MILLING HOLDERS | 1 ชิ้น | 15 วัน | 40 | ถนัดมือซ้าย | 250 | 32 | -10 | 22 | 6 | 50 | 30 | ||
฿ 13,922.00 ฿ 12,808.24 | TGY MILLING HOLDERS | 1 ชิ้น | 40 วัน | 40 | มือขวา | 250 | 32 | -10 | 22 | 6 | 50 | 30 |
กำลังโหลด …
รูปทรง ปลาย บังคับ | S (แบบเหลี่ยม) | การใช้งาน | เส้นผ่าศูนย์กลางเล็กน้อย | รูปทรง แคลมป์ยึด | ดับเบิล แคลมป์ยึด |
---|---|---|---|---|---|
มุม กวาดล้าง | 0° | ความยาวยื่นออกมา (L / D) | 3 | รูหล่อลื่น Y / N | ที่รวมอยู่ |
เม็ดมีด | SN □□ 1204 □□ | มิติ θ(°) | -6 | มุมอ้างอิงrε(มิลลิเมตร) | 0.8 |
หน้า เม็ดมีด การเผยแพร่ที่ใช้งานได้(หน้า) | 2-61 ถึง |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง