1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ดอก ดอกเอ็นมิลล์ T-DIA

ดอก ดอกเอ็นมิลล์ T-DIA
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 999,999,999.00/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

ใช้สำหรับการตัด อะลูมิเนียม ความเร็วสูง (มาพร้อมกับ ตัวเครื่อง เผาผนึก ด้วยเพชร)

รหัสสินค้า
DEB1040-DX140
DEB1050-DX140
DEB1060-DX140
DEB1080-DX140
DEB1100-DX140
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเส้นผ่าศูนย์กลาง ใบมีดลบคม มี ด (D)
(φ)
ความยาว ใบมีดลบคม (ℓ)
(มิลลิเมตร)
เส้นผ่าศูนย์กลาง ก้าน (d)
(มิลลิเมตร)
ความยาวโดยรวม (L)
(มิลลิเมตร)
มิติ . s
(มิลลิเมตร)

฿ 999,999,999.00

TGY MILLING CUT INDEX INSERTS 1 ชิ้น ขอราคา 43.564532

฿ 999,999,999.00

TGY MILLING HOLDER_CHIP 1 ชิ้น ขอราคา 53.565035

฿ 999,999,999.00

TGY MILLING HOLDER_CHIP 1 ชิ้น ขอราคา 63.565535

฿ 999,999,999.00

TGY MILLING HOLDER_CHIP 1 ชิ้น ขอราคา 8585537

฿ 999,999,999.00

TGY MILLING HOLDER_CHIP 1 ชิ้น ขอราคา 105106040

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

วัสดุชิ้นงาน อะลูมิเนียม / ทองแดง จำนวนฟลุต(แผ่น) 1 ชนิด แบบเหลี่ยม
การเคลือบผิว เสื้อเพชร การใช้เครื่องจักร ร่อง รูปทรง ปลาย ใบมีดลบคม มุมแหลม
มุมบิด (θ) ไม่มีแรงบิด ประเภท วัสดุ DX140 ใช้ ใช้สำหรับการตัดความเร็วสูงของอลูมิเนียม (มาพร้อมกับตัวเผาเพชร)
ชนิด ใบมีดตัดมุมมุมพิน