(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
ความหลากหลายมากมายอาวุธลับของ เหล็กหล่อ / การตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักร เหล็กกล้าสามารถ เม็ดมีด มีดได้ 2 แบบในกระเป๋าเดียวกันวิธีการจับยึด 2 ประเภท - รองรับการ การตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักร หลากหลาย
รหัสสินค้า |
---|
TAN07R080M25.4-06 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เส้นผ่าศูนย์กลาง ใบมีดลบคม D (φ) | วัสดุชิ้นงาน | วิธีการติดตั้ง | ความยาวรวม (L) (มิลลิเมตร) | จำนวนฟลุต (แผ่น) | วัสดุ ปลาย รองรับการใช้งาน | ความลึกตัดสูงสุด (โฆษณา) (มิลลิเมตร) | Underneck length (ℓ1) (มิลลิเมตร) | รูระบายอากาศ | มิติ φd (มิลลิเมตร) | มิติ ℓ (มิลลิเมตร) | ขนาด B (มิลลิเมตร) | ขนาด A (มิลลิเมตร) | มิติ φdb (มิลลิเมตร) | มิติ φdc1 (มิลลิเมตร) | มิติ φdc2 (มิลลิเมตร) | มิติ φD1-1 (มิลลิเมตร) | มิติ φD1-2 (มิลลิเมตร) | มิติ lf1 (มิลลิเมตร) | มิติ lf2 (มิลลิเมตร) | รหัสของทรัสโก้ | สเปค | แบบเหลี่ยม (โฆษณา) (มิลลิเมตร) | สลักเกลียว ขัน เกลียว |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 28,541.00 ฿ 26,257.72 | TGY MILLING CUT INDEX INSERTS | 1 ชิ้น | 40 วัน | 80 | เหล็กกล้าทั่วไป / เหล็กกล้าอบร้อน / เหล็กหล่อ | แขนจับป้อมมีด | 50 | 6 | การเคลือบผิว คาร์ไบด์ | 4.76 | 26 | มี | 25.4 | - | 6 | 9.5 | 50 | - | 77.3 | 93 | 93.3 | - | 51.4 | - | มาตรฐาน | 7.5 | CM12 × 30H |
กำลังโหลด …
การใช้เครื่องจักร | พื้นผิว |
---|
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน TAN07R080M25.4-06 ในชุด TAN รุ่น DOOCTO / DOQUAD สกรู ชนิดแคลมป์ TAN
รหัสสินค้า |
---|
TAN07R080M25.4-08 |
TAN07R100M31.7-07 |
TAN07R100M31.7-10 |
TAN07R125M38.1-08 |
TAN07R125M38.1-12 |
TAN07R160M50.8-10 |
รหัสสินค้า | ราคา | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เส้นผ่าศูนย์กลาง ใบมีดลบคม D (φ) | วัสดุชิ้นงาน | วิธีการติดตั้ง | ความยาวรวม (L) (มิลลิเมตร) | จำนวนฟลุต (แผ่น) | วัสดุ ปลาย รองรับการใช้งาน | ความลึกตัดสูงสุด (โฆษณา) (มิลลิเมตร) | Underneck length (ℓ1) (มิลลิเมตร) | รูระบายอากาศ | มิติ φd (มิลลิเมตร) | มิติ ℓ (มิลลิเมตร) | ขนาด B (มิลลิเมตร) | ขนาด A (มิลลิเมตร) | มิติ φdb (มิลลิเมตร) | มิติ φdc1 (มิลลิเมตร) | มิติ φdc2 (มิลลิเมตร) | มิติ φD1-1 (มิลลิเมตร) | มิติ φD1-2 (มิลลิเมตร) | มิติ lf1 (มิลลิเมตร) | มิติ lf2 (มิลลิเมตร) | รหัสของทรัสโก้ | สเปค | แบบเหลี่ยม (โฆษณา) (มิลลิเมตร) | สลักเกลียว ขัน เกลียว |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 31,656.00 | 1 ชิ้น | 40 วัน | 80 | เหล็กหล่อ / เหล็กกล้าทั่วไป / เหล็กกล้าอบร้อน | แขนจับป้อมมีด | 50 | 8 | การเคลือบผิว คาร์ไบด์ | 4.76 | 26 | มี | 25.4 | - | 6 | 9.5 | 50 | - | 77.3 | 93 | 93.3 | - | 51.4 | - | Multi-ขอบ | 7.5 | CM12 × 30H | ||
฿ 33,560.00 | 1 ชิ้น | 40 วัน | 100 | เหล็กหล่อ / เหล็กกล้าทั่วไป / เหล็กกล้าอบร้อน | แขนจับป้อมมีด | 50 | 7 | การเคลือบผิว คาร์ไบด์ | 4.76 | 32 | มี | 31.75 | - | 8 | 12.7 | 60 | - | 97.3 | 113 | 113.3 | - | 51.4 | - | มาตรฐาน | 7.5 | TMBA-M16H | ||
฿ 38,103.00 | 1 ชิ้น | 40 วัน | 100 | เหล็กหล่อ / เหล็กกล้าทั่วไป / เหล็กกล้าอบร้อน | แขนจับป้อมมีด | 50 | 10 | การเคลือบผิว คาร์ไบด์ | 4.76 | 32 | มี | 31.75 | - | 8 | 12.7 | 60 | - | 97.3 | 113 | 113.3 | - | 51.4 | - | Multi-ขอบ | 7.5 | TMBA-M16H | ||
฿ 37,003.00 | 1 ชิ้น | 40 วัน | 125 | เหล็กหล่อ / เหล็กกล้าทั่วไป / เหล็กกล้าอบร้อน | แขนจับป้อมมีด | 63 | 8 | การเคลือบผิว คาร์ไบด์ | 4.76 | 38 | มี | 38.1 | - | 10 | 15.9 | 80 | - | 122.3 | 138 | 138.3 | - | 64.4 | - | มาตรฐาน | 7.5 | TMBA-M20H | ||
฿ 43,232.00 | 1 ชิ้น | 40 วัน | 125 | เหล็กหล่อ / เหล็กกล้าทั่วไป / เหล็กกล้าอบร้อน | แขนจับป้อมมีด | 63 | 12 | การเคลือบผิว คาร์ไบด์ | 4.76 | 38 | มี | 38.1 | - | 10 | 15.9 | 80 | - | 122.3 | 138 | 138.3 | - | 64.4 | - | Multi-ขอบ | 7.5 | TMBA-M20H | ||
฿ 46,164.00 | 1 ชิ้น | 40 วัน | 160 | เหล็กหล่อ / เหล็กกล้าทั่วไป / เหล็กกล้าอบร้อน | แขนจับป้อมมีด | 63 | 10 | การเคลือบผิว คาร์ไบด์ | 4.76 | 38 | NA | 50.8 | - | 11 | 19 | 100 | - | 157.3 | 173 | 173.3 | - | 64.4 | - | มาตรฐาน | 7.5 | - |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง