(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
ความหลากหลายมากมายอาวุธลับของ เหล็กหล่อ / การตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักร เหล็กกล้า- เม็ดมีด มีดได้ 2 แบบในกระเป๋าเดียวกัน- วิธีการจับยึด 2 ประเภท - รองรับการ การตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักร หลากหลาย
รหัสสินค้า |
---|
TAN07R100M31.7-14W |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เส้นผ่าศูนย์กลาง ใบมีดลบคม D (φ) | ความยาวรวม (L) (มิลลิเมตร) | จำนวนฟลุต (แผ่น) | Underneck length (ℓ1) (มิลลิเมตร) | มิติ φd (มิลลิเมตร) | ขนาด B (มิลลิเมตร) | ขนาด A (มิลลิเมตร) | มิติ φdb (มิลลิเมตร) | มิติ φdc2 (มิลลิเมตร) | มิติ φD1-1 (มิลลิเมตร) | มิติ φD1-2 (มิลลิเมตร) | มิติ lf2 (มิลลิเมตร) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 68,145.00 | TGY MILLING CUT INDEX INSERTS | 1 ชิ้น | 40 วัน | 100 | 50 | 14 | 32 | 31.75 | 8 | 12.7 | 60 | 97.3 | 113 | 113.3 | 51.4 |
กำลังโหลด …
การใช้เครื่องจักร | พื้นผิว | วัสดุชิ้นงาน | เหล็กกล้าทั่วไป / เหล็กกล้าอบร้อน / เหล็กหล่อ | วิธีการติดตั้ง | แขนจับป้อมมีด |
---|---|---|---|---|---|
วัสดุ ปลาย รองรับการใช้งาน | การเคลือบผิว คาร์ไบด์ | ความลึกตัดสูงสุด (โฆษณา)(มิลลิเมตร) | 4.76 | รูระบายอากาศ | NA |
สเปค | ซูเปอร์ แบบหลายใบมีด | แบบเหลี่ยม (โฆษณา)(มิลลิเมตร) | 7.5 |
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน TAN07R100M31.7-14W ในชุด TAN รุ่น DOOCTO / DOQUAD แบบลิ่ม TAN
รหัสสินค้า |
---|
TAN07R080M25.4-10W |
TAN07R125M38.1-18W |
TAN07R160M50.8-22W |
รหัสสินค้า | ราคา | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เส้นผ่าศูนย์กลาง ใบมีดลบคม D (φ) | ความยาวรวม (L) (มิลลิเมตร) | จำนวนฟลุต (แผ่น) | Underneck length (ℓ1) (มิลลิเมตร) | มิติ φd (มิลลิเมตร) | ขนาด B (มิลลิเมตร) | ขนาด A (มิลลิเมตร) | มิติ φdb (มิลลิเมตร) | มิติ φdc2 (มิลลิเมตร) | มิติ φD1-1 (มิลลิเมตร) | มิติ φD1-2 (มิลลิเมตร) | มิติ lf2 (มิลลิเมตร) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 51,660.00 | 1 ชิ้น | 40 วัน | 80 | 50 | 10 | 26 | 25.4 | 6 | 9.5 | 50 | 77.3 | 93 | 93.3 | 51.4 | ||
฿ 87,931.00 | 1 ชิ้น | 40 วัน | 125 | 63 | 18 | 38 | 38.1 | 10 | 15.9 | 80 | 122.3 | 138 | 138.3 | 64.4 | ||
฿ 103,685.00 | 1 ชิ้น | 40 วัน | 160 | 63 | 22 | 38 | 50.8 | 11 | 19 | 100 | 157.3 | 173 | 173.3 | 64.4 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง