(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
สำหรับการกัดหยาบ การ การตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักร ลึก เซาะร่องลึก ลึกและการกัด บ่า เหล็กกล้า และ เหล็กหล่อ
รหัสสินค้า |
---|
ELP07032R |
ELP07040R-A |
ELP09040R |
ELP12050R |
ELP12050R-A |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เส้นผ่าศูนย์กลาง ใบมีดลบคม D (φ) | ความยาวรวม (L) (มิลลิเมตร) | เส้นผ่าศูนย์กลาง ก้าน (d) (มิลลิเมตร) | รูระบายอากาศ | ขัน สกรู แน่น | มิติ ℓ (มิลลิเมตร) | ไขควง | เม็ดมีด () |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 23,706.00 ฿ 21,809.52 | TGY MILLING CUT INDEX INSERTS | 1 ชิ้น | 40 วัน | 32 | 140 | 32 | NA | CSTB-2.5 | 38 | T-8D | ACMT060308PR-MJ (2) $ APMT070308PN-MJ (14) | ||
฿ 999,999,999.00 | TGY MILLING CUT INDEX INSERTS | 1 ชิ้น | ขอราคา | 40 | 150 | 42 | มี | CSTB-2.5 | 44 | T-8D | ACMT060308PR-MJ (2) $ APMT070308PN-MJ (16) | ||
฿ 999,999,999.00 | TGY MILLING CUT INDEX INSERTS | 1 ชิ้น | ขอราคา | 40 | 150 | 42 | NA | CSTB-3 | 48 | T-9 | ACMT07T308PR-MJ (2) $ APMT09T308PN-MJ (14) | ||
฿ 999,999,999.00 | TGY MILLING CUT INDEX INSERTS | 1 ชิ้น | ขอราคา | 50 | 160 | 42 | NA | CSTB-4M | 58 | T-15D | ACMT100408PR-MJ (2) $ APMT120408PN-MJ (12) | ||
฿ 999,999,999.00 | TGY MILLING CUT INDEX INSERTS | 1 ชิ้น | ขอราคา | 50 | 160 | 42 | มี | CSTB-4M | 58 | T-15D | ACMT100408PR-MJ (2) $ APMT120408PN-MJ (12) |
กำลังโหลด …
การใช้เครื่องจักร | พื้นผิว ด้านข้าง | วัสดุชิ้นงาน | เหล็กกล้าทั่วไป / เหล็กกล้าอบร้อน / สเตนเลส / เหล็กหล่อ | วิธีการติดตั้ง | แบบมือจับ |
---|---|---|---|---|---|
จำนวนฟลุต(แผ่น) | 2 | วัสดุ ปลาย รองรับการใช้งาน | การเคลือบผิว คาร์ไบด์ | มิติ LS(มิลลิเมตร) | 80 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง