(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
หัวกัดขนาดเล็กพิเศษ แบบหลายร่อง เพื่อการ การตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักร มีประสิทธิภาพสูง
รหัสสินค้า |
---|
TPD05R032M16.0E06 |
TPD05R040M22.0E08 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เส้นผ่าศูนย์กลาง ใบมีดลบคม D (φ) | ความยาวรวม (L) (มิลลิเมตร) | จำนวนฟลุต (แผ่น) | Underneck length (ℓ1) (มิลลิเมตร) | มิติ φd (มิลลิเมตร) | มิติ ℓ (มิลลิเมตร) | ขนาด B (มิลลิเมตร) | ขนาด A (มิลลิเมตร) | มิติ φdb (มิลลิเมตร) | สลักเกลียว ขัน เกลียว |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 22,935.00 ฿ 21,100.20 | TGY MILLING CUT INDEX INSERTS | 1 ชิ้น | 10 วัน | 32 | 32 | 6 | 32 | 16 | 20 | 5.6 | 8.4 | 20 | CM8 × 30H | ||
฿ 25,647.00 ฿ 23,595.24 | TGY MILLING CUT INDEX INSERTS | 1 ชิ้น | 20 วัน | 40 | 40 | 8 | 40 | 22 | 22 | 6.3 | 10.4 | 38 | CM10 × 30H |
กำลังโหลด …
การใช้เครื่องจักร | พื้นผิว / ร่อง | วัสดุชิ้นงาน | เหล็กกล้าทั่วไป / เหล็กกล้าอบร้อน / สเตนเลส / เหล็กหล่อ / อะลูมิเนียม / ทองแดง | วิธีการติดตั้ง | แขนจับป้อมมีด |
---|---|---|---|---|---|
วัสดุ ปลาย รองรับการใช้งาน | การเคลือบผิว คาร์ไบด์ | ความลึกตัดสูงสุด (โฆษณา)(มิลลิเมตร) | 4 | รูระบายอากาศ | มี |
เม็ดมีด รองรับการใช้งาน | SDMT050204PN-MJSDHT050204FN-AJ |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง