(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
สำหรับ การตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักร ทั่วไปของ อะลูมิเนียมอัลลอย และ โลหะที่ ไม่ใช่เหล็ก
รหัสสินค้า |
---|
THE4004RIA |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | การใช้เครื่องจักร | เส้นผ่าศูนย์กลาง ใบมีดลบคม D (φ) | ความยาวรวม (L) (มิลลิเมตร) | จำนวนฟลุต (แผ่น) | Underneck length (ℓ1) (มิลลิเมตร) | มิติ φd (มิลลิเมตร) | มิติ φD1 (มิลลิเมตร) | มิติ ℓ (มิลลิเมตร) | ขนาด B (มิลลิเมตร) | ขนาด A (มิลลิเมตร) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 999,999,999.00 | TGY MILLING CUT INDEX INSERTS | 1 ชิ้น | ขอราคา | - | 100 | 63 | 5 | 63 | 31.75 | 99 | 32 | 8 | 12.7 |
กำลังโหลด …
วัสดุชิ้นงาน | อะลูมิเนียม / ทองแดง | วิธีการติดตั้ง | แขนจับป้อมมีด | วัสดุ ปลาย รองรับการใช้งาน | การเคลือบผิว คาร์ไบด์ / ไดมอนด์ (PCD) |
---|---|---|---|---|---|
ความลึกตัดสูงสุด (โฆษณา)(มิลลิเมตร) | 6 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง