(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
ได้ การตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักร มีประสิทธิภาพสูงด้วย เม็ดมีด มีดแนวตั้ง- เม็ดมีด สเปค 4 มุมที่ประหยัด - ให้ทั้งความแข็งแรงและความคมของขอบตัดที่ยอดเยี่ยม
รหัสสินค้า |
---|
EPM11R032M32.0-03 |
EPM11R040M32.0-04 |
EPM11R050M32.0-04 |
EPM11R063M32.0-06 |
EPM11R080M32.0-07 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เส้นผ่าศูนย์กลาง ใบมีดลบคม D (φ) | ความยาวรวม (L) (มิลลิเมตร) | จำนวนฟลุต (แผ่น) | Underneck length (ℓ1) (มิลลิเมตร) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 23,448.00 ฿ 21,572.16 | TGY MILLING HOLDERS | 1 ชิ้น | 40 วัน | 32 | 115 | 3 | 35 | ||
฿ 25,829.00 ฿ 23,762.68 | TGY MILLING HOLDERS | 1 ชิ้น | 40 วัน | 40 | 115 | 4 | 35 | ||
฿ 28,285.00 ฿ 26,022.20 | TGY MILLING HOLDERS | 1 ชิ้น | 40 วัน | 50 | 120 | 4 | 40 | ||
฿ 32,828.00 ฿ 30,201.76 | TGY MILLING HOLDERS | 1 ชิ้น | 40 วัน | 63 | 120 | 6 | 40 | ||
฿ 37,003.00 ฿ 34,042.76 | TGY MILLING HOLDERS | 1 ชิ้น | 40 วัน | 80 | 120 | 7 | 40 |
กำลังโหลด …
การใช้เครื่องจักร | พื้นผิว / พื้นผิว ด้านข้าง / ร่อง | วัสดุชิ้นงาน | เหล็กกล้าทั่วไป / เหล็กกล้าอบร้อน / สเตนเลส / เหล็กหล่อ / อะลูมิเนียม / ทองแดง | วิธีการติดตั้ง | แบบมือจับ |
---|---|---|---|---|---|
เส้นผ่าศูนย์กลาง ก้าน (d)(มิลลิเมตร) | 32 | วัสดุ ปลาย รองรับการใช้งาน | การเคลือบผิว คาร์ไบด์ | ความลึกตัดสูงสุด (โฆษณา)(มิลลิเมตร) | 9.7 |
รูระบายอากาศ | มี | เม็ดมีด รองรับการใช้งาน | LMMU1107 ** PNER-MJ | มิติ LS(มิลลิเมตร) | 80 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง