(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
ป้องกันการสั่นของ ใบมีดลบคม ตัดด้วยฟันปลา- มีประสิทธิภาพสูงสำหรับการ การตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักร ส่วนที่ยื่นยาว- เม็ดมีด แบบกลม สามารถติดตั้งในกระเป๋าเดียวกันได้
รหัสสินค้า |
---|
ERC16R050M42.0-03LL |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เส้นผ่าศูนย์กลาง ใบมีดลบคม D (φ) | ความยาวรวม (L) (มิลลิเมตร) | เส้นผ่าศูนย์กลาง ก้าน (d) (มิลลิเมตร) | จำนวนฟลุต (แผ่น) | มิติ φD1 (มิลลิเมตร) | เม็ดมีด รองรับการใช้งาน | มิติ LS (มิลลิเมตร) | สเปค |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 19,564.00 ฿ 17,998.88 | TGY MILLING CUT INDEX INSERTS | 1 ชิ้น | 40 วัน | 34 | 300 | 42 | 3 | 50 | RCMT1606 * N - *** | 250 | ยาวเป็นพิเศษ |
กำลังโหลด …
การใช้เครื่องจักร | พื้นผิว | วัสดุชิ้นงาน | เหล็กกล้าทั่วไป / เหล็กกล้าอบร้อน / สเตนเลส / เหล็กหล่อ / อะลูมิเนียม / ไททาเนียม / ทองแดง | วิธีการติดตั้ง | แบบมือจับ |
---|---|---|---|---|---|
วัสดุ ปลาย รองรับการใช้งาน | การเคลือบผิว คาร์ไบด์ | ความลึกตัดสูงสุด (โฆษณา)(มิลลิเมตร) | 8 | Underneck length (ℓ1)(มิลลิเมตร) | 50 |
รูระบายอากาศ | มี |
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน ERC16R050M42.0-03LL ในชุด แทคมิลล์ ROUNDSPLITERC16
รหัสสินค้า |
---|
ERC16R040M32.0-02 |
ERC16R040M32.0-02L |
ERC16R040M32.0-02LL |
ERC16R050M42.0-03 |
ERC16R050M42.0-03L |
รหัสสินค้า | ราคา | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เส้นผ่าศูนย์กลาง ใบมีดลบคม D (φ) | ความยาวรวม (L) (มิลลิเมตร) | เส้นผ่าศูนย์กลาง ก้าน (d) (มิลลิเมตร) | จำนวนฟลุต (แผ่น) | มิติ φD1 (มิลลิเมตร) | เม็ดมีด รองรับการใช้งาน | มิติ LS (มิลลิเมตร) | สเปค |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 16,708.00 | 1 ชิ้น | 40 วัน | 24 | 150 | 32 | 2 | 40 | RCMT1606 * N - *** | 100 | มาตรฐาน | ||
฿ 16,780.00 | 1 ชิ้น | 40 วัน | 24 | 250 | 32 | 2 | 40 | RCMT1204 * N - *** | 200 | ยาว | ||
฿ 16,927.00 | 1 ชิ้น | 40 วัน | 24 | 300 | 32 | 2 | 40 | RCMT1606 * N - *** | 250 | ยาวเป็นพิเศษ | ||
฿ 19,198.00 | 1 ชิ้น | 40 วัน | 34 | 150 | 42 | 3 | 50 | RCMT1606 * N - *** | 100 | มาตรฐาน | ||
฿ 19,272.00 | 1 ชิ้น | 40 วัน | 34 | 250 | 42 | 3 | 50 | RCMT1204 * N - *** | 200 | ยาว |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง