(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
สำหรับการ การตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักร เหล็กกล้า สเตนเลส เหล็กหล่อ และโลหะที่ไม่ใช่เหล็กทั่วไป
รหัสสินค้า |
---|
EGD4450R |
EGD4463R |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เส้นผ่าศูนย์กลาง ใบมีดลบคม D (φ) | ความลึกตัดสูงสุด (โฆษณา) (มิลลิเมตร) | มิติ φD1 (มิลลิเมตร) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 25,206.00 ฿ 23,189.52 | TGY MILLING CUT INDEX INSERTS | 1 ชิ้น | 40 วัน | 50 | 4 | 67 | ||
฿ 28,944.00 ฿ 26,628.48 | TGY MILLING CUT INDEX INSERTS | 1 ชิ้น | 40 วัน | 63 | - | 79 |
กำลังโหลด …
การใช้เครื่องจักร | พื้นผิว / การทําแชมเฟอร์ | วัสดุชิ้นงาน | เหล็กกล้าทั่วไป / เหล็กกล้าอบร้อน / สเตนเลส / เหล็กหล่อ / อะลูมิเนียม / ทองแดง | วิธีการติดตั้ง | แบบมือจับ |
---|---|---|---|---|---|
ความยาวรวม (L)(มิลลิเมตร) | 115 | เส้นผ่าศูนย์กลาง ก้าน (d)(มิลลิเมตร) | 32 | จำนวนฟลุต(แผ่น) | 4 |
วัสดุ ปลาย รองรับการใช้งาน | การเคลือบผิว คาร์ไบด์ / เซอร์เม็ต / ไดมอนด์ (PCD) | มิติ LS(มิลลิเมตร) | 80 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง