(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
สำหรับ การตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักร ผนัง เหล็กกล้า และ เหล็กหล่อ มี งานละเอียด สูง
รหัสสินค้า |
---|
TZF11050R |
TZF11063R |
TZF11080R |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เส้นผ่าศูนย์กลาง ใบมีดลบคม D (φ) | ความยาวรวม (L) (มิลลิเมตร) | จำนวนฟลุต (แผ่น) | Underneck length (ℓ1) (มิลลิเมตร) | มิติ φd (มิลลิเมตร) | มิติ ℓ (มิลลิเมตร) | ขนาด B (มิลลิเมตร) | ขนาด A (มิลลิเมตร) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 999,999,999.00 | TGY MILLING CUT INDEX INSERTS | 1 ชิ้น | ขอราคา | 50 | 45 | 4 | 45 | 22 | 20 | 6 | 10 | ||
฿ 999,999,999.00 | TGY MILLING CUT INDEX INSERTS | 1 ชิ้น | ขอราคา | 63 | 45 | 6 | 45 | 22 | 20 | 6 | 10 | ||
฿ 999,999,999.00 | TGY MILLING CUT INDEX INSERTS | 1 ชิ้น | ขอราคา | 80 | 63 | 7 | 63 | 31.75 | 32 | 8 | 12.7 |
กำลังโหลด …
การใช้เครื่องจักร | พื้นผิว | วัสดุชิ้นงาน | เหล็กกล้าทั่วไป / เหล็กกล้าอบร้อน / เหล็กกล้า ความแข็ง สูง / เหล็กหล่อ | วิธีการติดตั้ง | แขนจับป้อมมีด |
---|---|---|---|---|---|
วัสดุ ปลาย รองรับการใช้งาน | การเคลือบผิว คาร์ไบด์ / เซอร์เม็ต | ความลึกตัดสูงสุด (โฆษณา)(มิลลิเมตร) | 0.5 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง