(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
สำหรับงานกัดบ่าเหล็กสแตนเลสเหล็กหล่อและอลูมิเนียมอัลลอยด์
รหัสสินค้า |
---|
EPE6050R |
EPE6063R |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เส้นผ่าศูนย์กลาง ใบมีดลบคม D (φ) | ความยาวรวม (L) (มิลลิเมตร) | จำนวนฟลุต (แผ่น) | Underneck length (ℓ1) (มิลลิเมตร) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 17,806.00 | TGY MILLING CUT INDEX INSERTS | 1 ชิ้น | 19 วัน | 50 | 120 | 3 | 40 | ||
฿ 22,276.00 | TGY MILLING CUT INDEX INSERTS | 1 ชิ้น | 19 วัน | 63 | 125 | 4 | 45 |
กำลังโหลด …
การใช้เครื่องจักร | พื้นผิว ด้านข้าง | วัสดุชิ้นงาน | เหล็กกล้าทั่วไป / เหล็กกล้าอบร้อน / สเตนเลส / เหล็กหล่อ / อะลูมิเนียม / ทองแดง | วิธีการติดตั้ง | แบบมือจับ |
---|---|---|---|---|---|
เส้นผ่าศูนย์กลาง ก้าน (d)(มิลลิเมตร) | 32 | วัสดุ ปลาย รองรับการใช้งาน | การเคลือบผิว คาร์ไบด์ / เซอร์เม็ต | ความลึกตัดสูงสุด (โฆษณา)(มิลลิเมตร) | 16 |
เม็ดมีด รองรับการใช้งาน | AECW1804PES / FR AEMW1804PET / FR | ขัน สกรู แน่น | CSTB-4M | ไขควง | T-15D |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง