1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ดอกสว่าน TAC ชนิด S สำหรับ เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. สกรู บนชนิด SRACR / L

ดอกสว่าน TAC ชนิด S สำหรับ เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. สกรู บนชนิด SRACR / L
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 3,648.00/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

เป็นบวกสำหรับ เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. และ การ กัดขึ้น การกลึงตามแบบ

รหัสสินค้า
SRACL1212H05
SRACL1212H06
SRACL1616H06
SRACL1616H08
SRACL2020K05
SRACL2020K06
SRACL2020K08
SRACL2525M05
SRACL2525M06
SRACL2525M08
SRACR1010H05
SRACR1212H05
SRACR1212H06
SRACR1616H05
SRACR1616H06
SRACR1616H08
SRACR2020K05
SRACR2020K06
SRACR2020K08
SRACR2525M05
SRACR2525M06
SRACR2525M08
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งอย่างเห็นแก่ตัว ขนาด L1
(มิลลิเมตร)
ขนาด L2
(มิลลิเมตร)
ขนาด H
(มิลลิเมตร)
ขนาด h1
(มิลลิเมตร)
ขนาด B
(มิลลิเมตร)
มิติ f
(มิลลิเมตร)
เม็ดมีด

฿ 3,847.00

TGY TURNING TOOLS 1 ชิ้น 19 วัน ถนัดมือซ้าย1001012121212.3RCMT0502M0

฿ 3,847.00

TGY MILLING HOLDERS 1 ชิ้น 19 วัน ถนัดมือซ้าย1001212121212.4RC□T0602M0

฿ 4,103.00

TGY MILLING HOLDERS 1 ชิ้น 19 วัน ถนัดมือซ้าย1001216161616.4RC□T0602M0

฿ 4,103.00

TGY MILLING HOLDERS 1 ชิ้น 19 วัน ถนัดมือซ้าย1001616161616.5RC□T0803M0

฿ 4,470.00

TGY MILLING HOLDERS 1 ชิ้น 19 วัน ถนัดมือซ้าย1251020202020.3RCMT0502M0

฿ 4,470.00

TGY MILLING HOLDERS 1 ชิ้น 19 วัน ถนัดมือซ้าย1251220202020.4RC□T0602M0

฿ 4,470.00

TGY MILLING HOLDERS 1 ชิ้น 19 วัน ถนัดมือซ้าย1251620202020.5RC□T0803M0

฿ 5,276.00

TGY MILLING HOLDERS 1 ชิ้น 19 วัน ถนัดมือซ้าย1501025252525.3RCMT0502M0

฿ 5,276.00

TGY MILLING HOLDERS 1 ชิ้น 19 วัน ถนัดมือซ้าย1501225252525.4RC□T0602M0

฿ 5,276.00

TGY MILLING HOLDERS 1 ชิ้น 19 วัน ถนัดมือซ้าย1501625252525.5RC□T0803M0

฿ 3,648.00

TGY MILLING HOLDERS 1 ชิ้น 19 วัน มือขวา1001010101010.3RCMT0502M0

฿ 3,847.00

TGY MILLING HOLDERS 1 ชิ้น 19 วัน มือขวา1001012121212.3RCMT0502M0

฿ 3,847.00

TGY MILLING HOLDERS 1 ชิ้น 19 วัน มือขวา1001212121212.4RC□T0602M0

฿ 4,103.00

TGY MILLING HOLDERS 1 ชิ้น 19 วัน มือขวา1001016161616.3RCMT0502M0

฿ 4,103.00

TGY MILLING HOLDERS 1 ชิ้น 19 วัน มือขวา1001216161616.4RC□T0602M0

฿ 4,103.00

TGY MILLING HOLDERS 1 ชิ้น 19 วัน มือขวา1001616161616.5RC□T0803M0

฿ 4,470.00

TGY MILLING HOLDERS 1 ชิ้น 19 วัน มือขวา1251020202020.3RCMT0502M0

฿ 4,470.00

TGY MILLING HOLDERS 1 ชิ้น 19 วัน มือขวา1251220202020.4RC□T0602M0

฿ 4,470.00

TGY MILLING HOLDERS 1 ชิ้น 19 วัน มือขวา1251620202020.5RC□T0803M0

฿ 5,276.00

TGY MILLING HOLDERS 1 ชิ้น 19 วัน มือขวา1501025252525.3RCMT0502M0

฿ 5,276.00

TGY MILLING HOLDERS 1 ชิ้น 19 วัน มือขวา1501225252525.4RC□T0602M0

฿ 5,276.00

TGY MILLING HOLDERS 1 ชิ้น 19 วัน มือขวา1501625252525.5RC□T0803M0

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

รูปทรง ปลาย บังคับ R (แบบกลม) การใช้งาน เส้นผ่าศูนย์กลางหลัก / ข้อมูลส่วนตัว รูปทรง แคลมป์ยึด สกรู บน
มุม กวาดล้าง ชิป IC ใช้งานได้ บวก