1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ดอกสว่าน TAC S-Type สำหรับ เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. สกรู- บนSDNCN (รหัสสินค้า)

ดอกสว่าน TAC S-Type สำหรับ เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. สกรู- บนSDNCN
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 4,470.00/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

(i)ข้อควรระวัง

  • ราคาขายมีการเปลี่ยนแปลงตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2566 เนื่องจากผู้ผลิตปรับต้นทุน

รายละเอียดสินค้า

เป็นบวกสำหรับ เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. และ การ กัดขึ้น การกลึงตามแบบ

รหัสสินค้า
SDNCN1616H11
SDNCN2020K11
SDNCN2525M11
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งความสูง ก้าน
(มิลลิเมตร)
ความกว้างของ ก้าน
(มิลลิเมตร)
ขนาด L1
(มิลลิเมตร)
ขนาด h1
(มิลลิเมตร)
มิติ f
(มิลลิเมตร)

฿ 5,129.00

TGY MILLING HOLDERS 1 ชิ้น 19 วัน 1616100168

฿ 4,470.00

TGY MILLING HOLDERS 1 ชิ้น 19 วัน 20201252010

฿ 5,276.00

TGY MILLING HOLDERS 1 ชิ้น 19 วัน 25251502512.5

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

รูปทรง ปลาย บังคับ D (เพชร 55 °) การใช้งาน เส้นผ่าศูนย์กลางหลัก / ข้อมูลส่วนตัว รูปทรง แคลมป์ยึด สกรู บน
อย่างเห็นแก่ตัว ไม่มีมือที่ต้องการ มุม กวาดล้าง ชิป IC ใช้งานได้ บวก ขนาด L2(มิลลิเมตร) 21
มุมอ้างอิงrε(มิลลิเมตร) 0.8 เม็ดมีด DC □□ 11T3 □□