(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
เป็นบวกสำหรับ ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางรูใน / การขึ้น การกลึงตามแบบ (จากเส้นผ่านศูนย์กลางการ การตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักร ขั้นต่ำφ32มม.)
รูปทรง ปลาย บังคับ | V (เพชร 35 °) | เส้นผ่านศูนย์กลางการประมวลผลขั้นต่ำφA | 32 | การใช้งาน | เส้นผ่าศูนย์กลางเล็กน้อย / รายละเอียด ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางรูใน |
---|---|---|---|---|---|
อย่างเห็นแก่ตัว | มือขวา | รูปทรง แคลมป์ยึด | สกรู บน | ความยาวรวม L1 | 250 |
มุม กวาดล้าง | 7° | เส้นผ่าศูนย์กลาง ก้าน φD | 25 | ความยาวยื่นออกมา (L / D) | 4 |
รูหล่อลื่น Y / N | ที่รวมอยู่ | ขัน สกรู แน่น | CSTB-3.5 ลิตร | เม็ดมีด | VC □□ 1604 □□ |
ลิงค์ รุ่น | TSUPPARI ICHIBAN ( เพลา เสริม คาร์ไบด์ ) | ด้าน เครื่องจักร เส้นผ่านศูนย์กลางการ การเชื่อมต่อสายไฟ ต่อ(mm) | 5 | ความยาวที่ยื่นออกมา (LPR)(มิลลิเมตร) | 17 |
ขนาด L2(มิลลิเมตร) | 40 | มิติ L3(มิลลิเมตร) | 64 | ขนาด H(มิลลิเมตร) | 23 |
มิติ θ(°) | 0 | มุมอ้างอิงrε(มิลลิเมตร) | 0.8 | รู น้ำมัน มาตรฐาน | RC1 / 4 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง