1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
S-Type ขั้วบวก / สกรู- บนชนิด SVQBR / L

TGY MILLING HOLDERS

S-Type ขั้วบวก / สกรู- บนชนิด SVQBR / L
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 999,999,999.00/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

[สเปค]· การใช้งาน การตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักร: ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางใน,ผ่านรู / การกลึงตามแบบ;รูปทรง เม็ดมีด รองรับการใช้งาน: V (35° 2 สกรู);มุมคายเศษ มี เม็ดมีด รองรับการใช้งาน: บวก 5° (B);วิธี แคลมป์ยึด: ตัวเครื่อง ความแข็งเกร็ง สูง (S)

รหัสสินค้า
T20R-SVQBR11C
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่ง

฿ 999,999,999.00

TGY MILLING HOLDERS 1 ชิ้น ขอราคา

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

รูปทรง ปลาย บังคับ V (เพชร 35 °) เส้นผ่านศูนย์กลางการประมวลผลขั้นต่ำφA 25 การใช้งาน เส้นผ่าศูนย์กลางเล็กน้อย / รายละเอียด ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางรูใน
อย่างเห็นแก่ตัว มือขวา รูปทรง แคลมป์ยึด สกรู บน ความยาวรวม L1 200
มุม กวาดล้าง เส้นผ่าศูนย์กลาง ก้าน φD 20 ความยาวยื่นออกมา (L / D) 4
รูหล่อลื่น Y / N ที่รวมอยู่ ขัน สกรู แน่น CSTB-2.5 เม็ดมีด VB □□ 1103 □□
ลิงค์ รุ่น TSUPPARI ICHIBAN ( เพลา เสริม คาร์ไบด์ ) ด้าน เครื่องจักร เส้นผ่านศูนย์กลางการ การเชื่อมต่อสายไฟ ต่อ(mm) 7 ความยาวที่ยื่นออกมา (LPR)(มิลลิเมตร) 14
ขนาด L2(มิลลิเมตร) 30 มิติ L3(มิลลิเมตร) 59 ขนาด H(มิลลิเมตร) 18
มิติ θ(°) 5 มุมอ้างอิงrε(มิลลิเมตร) 0.4 ประแจ T-8F
รู น้ำมัน มาตรฐาน RC1 / 4